Transdutores de Pressão Limpos para O2
Obtenha transdutores de pressão limpos para uso em serviços de pressão de oxigênio.
A TE fabrica transdutores e transmissores de pressão que podem ser limpos para uso com oxigênio. Limpos de acordo com os padrões de GS-38 Praxair, os sensores e transdutores TE estão completamente livres de fiapos, óleo e contaminantes. São protegidos com ensacamento duplo durante o envio.

Usando um sensor de pressão de aço inoxidável de uma peça, vários transdutores de pressão da TE eliminam o risco de contaminação do oxigênio com óleo de silicone, bem como a possível ruptura de um anel de vedação O-ring em sensores de diafragma cerâmico. Os transdutores de pressão 316L estão disponíveis para aplicações de oxigênio de alta pressão para compatibilidade de mídia ideal.Os produtos podem ser projetados para locais perigosos, incluindo áreas à prova de explosão e intrinsecamente seguras e são usados em plantas de processo, bem como hospitais.A TE também projeta e fabrica transdutores de pressão diferencial para medição do nível do líquido criogênico.Com base nos transdutores de pressão diferencial para tanques vedados, a TE projeta e fabrica soluções personalizadas de medição de nível usando nossa tecnologia MEMS ou tecnologia de sensores LVDT.