Transdutor de Pressão sem Fio
Os transdutores de pressão sem fio de alta precisão da TE Connectivity eliminam a necessidade de fiação rígida, fornecendo controle e monitoramento remotos do processo por meio de comunicação digital contínua. Nossos produtos são certificados para locais perigosos que requerem classificação intrinsecamente segura. Atendem a todos os requisitos aplicáveis para comunicação por radiofrequência e são compatíveis com especificações da CE e RoHS.
Esses dispositivos sensores de alta precisão são acondicionados em uma estrutura de aço inoxidável e polímero. Transdutores de pressão sem fio são adequados para a medição de líquidos, gases, fluidos contaminados e levemente corrosivos. O design da porta não usa anéis de vedação internos ou orgânicos expostos ao meio de pressão, o que proporciona excelente durabilidade e desempenho a longo prazo.
Características do Produto
- Conectividade Bluetooth e LoRaWAN
- Alimentado por bateria com capacidade para longa vida
- Análise de dados on-board com ações programáveis
- Certificação para locais perigosos do tipo “intrinsecamente seguro”
- Aprovação da CE para indústria pesada
- Suporta choques de 50 g e vibração máxima de 10 g
- ADC digital de 24 bits
- Banda de erro total (TEB) baixa, de até ±1%
- Excelente estabilidade a longo prazo
- Amplas faixas de temperatura de operação
Aplicações Típicas
- Controle e monitoramento de processos industriais
- Sistemas avançados de climatização
- Sistemas de refrigeração
- Estandes de teste automotivo
- Veículos off-road
- Bombas e compressores
- Sistemas hidráulicos/pneumáticos
- Equipamento agrícola
- Geração e gestão de energia
- Monitoramento de bombas de piscina/spa