O que é uma chave DIP?
A chave DIP, também conhecida como "chave DIP switch" ou interruptor DIP, é um módulo eletrônico manual composto de uma série de interruptores minúsculos. Disponíveis em uma variedade de estilos e tamanhos de atuadores, essas chaves podem ser usadas em uma variedade de aplicações em computadores e periféricos. Nossas chaves DIP variam em quantidade de posições de 1 a 12, com a capacidade de adicionar outras chaves agrupáveis nas extremidades. Também oferecemos chaves SIP que podem agrupar vários resistores e chips de RAM em um pino comum. Nosso portfólio de chaves DIP e SIP inclui chaves DIP de montagem em superfície e através de orifícios.
Encontre pelos tipos mais pesquisados
Navegue por uma seleção de chaves DIP
- Interruptores deslizantes DIP
- Chaves DIP "piano" (acionamento lateral)
- Chaves DIP de montagem em superfície
- Chaves DIP de montagem através de orifício
- Chaves DIP monopolares e de movimento único (SPST)
- Chaves DIP monopolares e de movimento triplo (SPTT)
- Chaves DIP bipolares e de movimento único (DPST)
- Chaves DIP bipolares e de movimento duplo (DPDT)
- Chaves DIP quadripolares e movimento único (FPST)
Uma chave DIP tem uma carcaça retangular e duas linhas paralelas de terminais de conexão. Os recursos comuns das chaves DIP incluem embalagem em fita e carretel, marcas impressas, certificações CE e CSA, listadas UL, à prova de poeira e à prova d'água ou resistentes ao clima.
Uma chave DIP pode ser normalmente aberta (NO), normalmente fechada (NC), ou de três estágios. Entre os tipos de chave DIP, estão chaves com interruptores deslizantes, que podem ser configuradas para ter deslizadores elevados ou embutidos, chaves alavanca, que podem ser configuradas para ter alavancas elevadas ou embutidas; e um chaves tipo "piano", que é uma alavanca de acionamento lateral que tem "teclas" para empurrar para baixo para atuar.
As chaves DIP são normalmente encontradas em placas-mãe, placas de expansão e cartões auxiliares, e são frequentemente usadas para manter configurações em computadores e periféricos, como placas de circuito e modems.
Uma chave de pacote único em linha (SIP) é um chip de computador que tem uma única linha de pinos de conexão. O corpo de uma chave SIP é geralmente feito de cerâmica ou plástico, com uma contagem de terminais que normalmente varia entre 4 e 64. Existem três estilos de chave SIP: com revestimento isolante, não revestidas e moldadas. As chaves SIP organizam coletivamente chips de RAM em uma pequena placa usando um processo DIP ou processo de dispositivo de montagem em superfície.
A placa inclui uma única linha de terminais que se conectam a um soquete em um sistema ou uma placa de expansão do sistema. As chaves SIP pequenas costumam ser dispositivos de arranjo em paralelo de fileiras de componentes, como resistores e diodos. As chaves SIP grandes são tipicamente circuitos híbridos, como temporizadores ou osciladores.
Usos e Aplicações
Chaves DIP e chaves SIP
Chave DIP de Última Geração Alcoswitch: Séries ADE e ADF
As chaves DIP de última geração ALCOSWITCH da TE Connectivity, Séries ADE e ADF, foram projetadas para economia de espaço e fabricação aprimorada com alta pressão de contato, possibilitando limpeza aquosa sem a necessidade de vedação por fita. As séries ADE e ADF estão disponíveis nas opções de montagem em superfície atráves de orifício. O estilo do atuador varia de acordo com a série: ADE com atuadores estendidos, ADF com atuadores faceados. Ambas as série ADE e ADF estão disponíveis em embalagens do tipo tubo e fita/bobina
Vantagens
- Elevada (estendida) ou embutida (nivelada) tendo em vista a flexibilidade do design
- Montagem em superfície e através de orifício
- Um sistema da pressão de contato extremamente alta permite limpeza aquosa ou com solvente sem uma vedação por fita
- Revestimento em ouro do contato para alta confiabilidade e resistência à corrosão
- Disponível em embalagens do tipo fita e bobina para montagem rápida
Usos e Aplicações
- Placas de controle industriais e automatizadas
- Sistemas de segurança e incêndio
- Termostatos
- Elevadores e escadas rolantes
- Dispositivos de telecomunicação
Principais Características
- Melhor gerenciamento de espaço em função do design de perfil baixo, 30% menor em comparação com as chaves DIP convencionais disponíveis no mercado
- O contato do tipo deslizante garante melhor desempenho e mais confiabilidade quando comparado com o contato convencional tipo gangorra