Insights de produtos
Uso moderno dos interruptores DIP
A capacidade de pré-configurar um equipamento antes de ele ser incorporado a uma rede pode ajudar a reduzir o tempo de inatividade e acelerar as alterações. Essas demandas estão gerando mais flexibilidade no design dos interruptores DIP.
Mesmo antes dos menus de software e memória reprogramável, havia a necessidade de personalizar o comportamento dos dispositivos eletrônicos. Seja para o ajuste fino do funcionamento de uma máquina ou para configurar o nível de dificuldade de um game, era essencial ter um método fácil de usar para mudar as características de um sistema eletrônico. A solução para esse problema foi o interruptor DIP, desenvolvido no início da década de 1970. Mais de 40 anos depois, esses interruptores DIP permanecem úteis e relevantes para aplicações inovadoras, incluindo a tecnologia para a Internet das Coisas (IoT).
Selecionar interruptores DIP
Explore por tipo e elemento
Tradicionalmente, o interruptor Dual In-Line Package (ou DIP) tem sido fabricado em vários tamanhos. Esses interruptores elétricos manuais eram geralmente projetados com duas fileiras de pinos, uma de cada lado. Uma das configurações comuns tem sido a versão de circuitos integrados (ICs).
A distância, ou passo, entre os pinos era de 0,1"; entre as linhas, de 0,3". O tamanho padronizado do conjunto facilitou a criação do layout de placa de circuito impresso (PCB) pelos projetistas. Usando a mesma interface do IC, o interruptor DIP permitiu o fornecimento de um dispositivo de comutação compacto capaz de tirar proveito das mesmas técnicas de montagem.
Um interruptor DIP de 8 posições oferece ao usuário até 256 opções (o produto de 2 à oitava potência), o que equivale a um único byte de informações. Portanto, os interruptores de 8 posições são extremamente comuns, embora nem sempre ideais para todas as aplicações.

Os interruptores DIP usam vários métodos individuais de acionamento em uma variedade de estilos, incluindo os deslizantes, oscilantes e de tecla. O objetivo da sua operação é oferecer ao usuário um meio de personalizar o funcionamento da PCB apenas com o movimento de um interruptor. Por serem dispositivos eletromecânicos, os interruptores DIP oferecem inúmeras vantagens em relação às soluções orientadas por software.
Em primeiro lugar, uma indicação visual da posição é fornecida, o que facilita o entendimento do usuário sobre o funcionamento do circuito. Em segundo lugar, eles não precisam de energia para mudar o circuito. Esse segundo recurso é particularmente interessante. Usando um interruptor DIP para reprogramar um dispositivo, os fabricantes eram capazes de agilizar sua produção, fazendo com que uma máquina pudesse ser personalizada facilmente, seja no ambiente de fábrica ou posteriormente pelo usuário.
Interruptores DIP em aplicações selecionadas
Como acontece com muitas outras soluções eletromecânicas para problemas eletrônicos, o uso do interruptor DIP começou a ficar mais raro. As inovações da década de 1990 trouxeram a miniaturização contínua da eletrônica, e o tamanho físico do interruptor DIP limitou sua utilização a poucas aplicações nos produtos de consumo daquela época. A memória não volátil se tornou mais barata e mais compacta, permitindo que a reprogramação dos equipamentos fosse orientada por software.
No entanto, o interruptor DIP nunca desapareceu completamente. Sua utilidade o torna relevante para uso em muitas aplicações, incluindo aquelas da tecnologia de alto desempenho. Por exemplo, a Internet das Coisas (IoT) deu origem a novas aplicações avançadas domésticas e fabris, com dispositivos de consumo e máquinas industriais capazes de fornecer conectividade sem precedentes, aliada à flexibilidade e rápida instalação.
Os interruptores DIP são projetados para esse tipo de configuração, à medida que novos elementos de uma casa conectada ou de uma fábrica inteligente são instalados. A capacidade de pré-configurar o equipamento antes de ser incorporado a uma rede significa que o tempo de inatividade será o mínimo possível e as alterações poderão ser feitas rapidamente. Como isso, demandas por um novo tipo de flexibilidade no design de interruptores DIP foram geradas.
Usando um interruptor DIP para reprogramar um dispositivo, os fabricantes eram capazes de agilizar sua produção, fazendo com que uma máquina pudesse ser personalizada facilmente, seja no ambiente de fábrica ou posteriormente pelo usuário.
Hoje, qualquer espaço em uma PCB é valioso, e os engenheiros precisam de soluções não limitadas por fatores de forma padronizados. Para permitir isso, desenvolvemos o interruptor DIP de posição única e extremidade empilhável. Essa inovação permite que os engenheiros criem, para personalizar um interruptor DIP, fazendo o melhor uso do espaço disponível e evitando a inconveniência de ter de optar por componentes cujos recursos eles não precisam. O resultado é um produto que pode ajudá-los a atender às suas necessidades. Conheça as soluções que oferecemos para suas aplicações. Começar a comprar nosso portfólio de interruptores DIP.