Liga em um painel de controle

Insights de produtos

Atributos globais do interruptor

Enquanto os interruptores vêm em uma grande variedade de formas, quase todos eles compartilham as mesmas características: polos e acionamentos. Este artigo explica as diferenças entre polos e acionamentos, bem como engate versus interruptores momentâneos, para ajudá-lo a determinar mais facilmente o melhor switch para o seu design.

Os switches modernos vêm em uma grande variedade de formas. Desde botões simples de apertar até alternadores industriais, os switches estão disponíveis para executar qualquer coisa, desde tarefas simples até controle de circuito complicado. Apesar disso, quase todos os switches compartilham características básicas que podem ser descritas como polos e acionamentos. Você verá frequentemente siglas como SPDT (polo único, acionamento duplo) associadas a switches. Antes de selecionar um switch, é crucial entender esses atributos e as diferenças entre polos e acionamentos, bem como as diferenças entre engate e interruptores momentâneos.

Ligue um painel de comando.
O entendimento sobre polos e acionamentos pode ajudar os designers a selecionar o switch certo.

Polos e acionamentos

Um interruptor é um dispositivo simples que permite ao operador abrir ou fechar um circuito elétrico. Em condições abertas, o circuito é interrompido, e nenhuma corrente pode passar. Uma vez fechado, o circuito elétrico é concluído e a corrente pode fluir.

 

Este é o tipo mais simples de troca. Ele tem uma entrada, ou polo, e uma saída única correspondente, ou acionamento. Quando o interruptor é fechado, ele completa o circuito, e a corrente flui da entrada para a saída. Este arranjo é, portanto, conhecido como um único polo, interruptor de acionamento único (SPST). As tarefas para as quais este tipo de interruptor pode ser usado são aparentemente infinitas, desde o interruptor de luz em sua sala de estar até o circuito de disparo de um foguete. 

 

Um interruptor de polo duplo e acionamento único (DPST) compartilha um recurso-chave com o tipo SPST. Para cada entrada, há uma única saída. No entanto, em vez de uma entrada, o DPST tem dois (polo duplo), cada um deles tem uma única saída correspondente (acionamento único). Os dois circuitos são independentes um do outro, mas são abertos e fechados pela mesma ação. Portanto, um interruptor DPST é ideal para isolar uma máquina com segurança ou para ativar dois motores ao mesmo tempo.

Únicos e duplos

Por outro lado, um interruptor de acionamento duplo possui duas saídas para cada entrada. O interruptor funciona conectando a entrada a qualquer uma das duas saídas. Acionar o interruptor move o contato de um para o outro, de modo que à medida que um circuito se abre, o outro se fecha.

 

Um interruptor de polo único e acionamento duplo, ou interruptor SPDT, é ideal para uso em qualquer aplicativo que exija que um operador mude entre duas opções. Um interruptor SPDT é útil em uma situação em que um motor precisa inverter sua direção, ou para alterar uma luz entre dois níveis de brilho.

 

Assim como há uma variação de interruptor de polo duplo de acionamento único, há também um interruptor de polo duplo de acionamento duplo ou DPDT. Um interruptor DPDT possui duas entradas, cada uma com duas saídas. Assim como no interruptor DPST, existem dois circuitos independentes, cada um dos quais é ativado por um único switch. Um interruptor DPDT é ideal para controlar vários dispositivos simultaneamente, seja no ambiente doméstico ou no controle industrial.

Interruptor, vista lateral.
Interruptores em uma caixa elétrica.

Engate ou não engate

Os interruptores não são apenas designados por seus polos e acionamentos. É importante entender como o interruptor se comporta quando é lançado. Alguns interruptores permanecem na nova condição, que são conhecidos como interruptores de engate. Isso é típico de um interruptor usado para acender uma luz ou ativar um motor. 

 

O oposto de um interruptor de engate é um tipo sem engate ou momentâneo. Neste caso, o interruptor retorna à sua condição anterior quando liberado. Uma vez que o atuador é liberado, o circuito é interrompido. O exemplo mais simples de um interruptor sem engate é uma campainha.

 

É importante ainda entender como o interruptor se comporta quando é lançado.

Com a vasta gama de interruptores disponíveis, selecionar o produto certo pode parecer uma tarefa assustadora. No entanto, ao fazer algumas perguntas-chave, um engenheiro pode obter uma compreensão crítica de seus requisitos. O aplicativo exige um interruptor de liga/desliga ou um interruptor de duas alternativas? Os interruptores de acionamento único são ideais para aplicações de liga/desliga, enquanto os tipos de acionamento duplo são mais flexíveis e dão ao designer a opção de alternar entre dois circuitos como alternativa.

 

Em segundo lugar, o engenheiro precisa saber como o interruptor precisa se comportar quando for acionado. Será que ele precisa permanecer no novo estado, ou deve retornar ao seu estado anterior? A resposta a esta pergunta sugerirá se o designer requer um interruptor de engate ou momentâneo. 

 

Comece a comprar nosso portfólio de interruptores SPST, SPDT, DPST, e DPDT, que incluem interruptores DIP, chaves de botão de pressionar, interruptores de duas posições, interruptores deslizantes, interruptores de disparo, e chaves de alavanca.