![botão antivandalismo com símbolo de ligar](/content/dam/te-com/images/industrial/global/story-hero-rendition/anti-vandal-switch-push-button-power-1024-400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Insights de produtos
Desempenho robusto, design discreto
Botões antivandalismo são usados em equipamentos em espaços públicos, muitas vezes longe de qualquer supervisão ou vigilância. A gama de usos é vasta e inclui desde elevadores até quiosques e sistemas de acesso à segurança.
Os botões são um dos componentes mais difíceis de se lidar na eletrônica. Únicos entre todos os componentes, esses dispositivos são a interface crucial entre o operador e a máquina. De todas as categorias de chaves elétricas, há uma que deve trabalhar ainda mais intensamente do que a maioria – o botão antivandalismo. Independentemente da aplicação, esse tipo de botão deve fornecer funcionalidade robusta, desempenho confiável e proteção inflexível, ao mesmo tempo em que permite instalação simples e uso fácil. Acima de tudo, eles devem fornecer proteção robusta contra tentativas deliberadas de vândalos de adulterar e danificar o dispositivo.
![botão antivandalismo em painel de chamada de emergência](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/anti-vandal-switch-emergency-push-button-subway-300-250.jpeg)
![botão antivandalismo em cruzamento de faixa de pedestres](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/anti-vandal-switch-pedestrian-crosswalk-push-button-300-250.jpeg)
A maioria dos botões antivandalismo está disponível em designs circulares na forma de botões de pressão. ou botões de pulso. Eles são fabricados com estrutura e atuador de aço inoxidável, proporcionando uma combinação de resistência mecânica e resistência química. Como a parte do botão mais exposta ao uso intenso, o atuador é tipicamente moldado para limitar oportunidades de uso indevido e danos por possíveis vândalos.
Quando projetado com um design discreto, o atuador ajuda a limitar o espaçamento entre o botão e o painel, o que, por sua vez, ajuda a minimizar os danos causados por chaves de fenda ou outras ferramentas finas, facilitando o acesso. Também conhecidos como botões resistentes a vândalos, eles são conectados a um painel usando uma técnica de montagem frontal, que melhora ainda mais o perfil exterior liso do botão, escondendo a porca de fixação (conhecida como contraporca) com segurança atrás do painel.
Na maioria dos casos, os botões antivandalismo são montados em áreas expostas ao vento e à chuva, em aplicações como sistemas de segurança externos. Isso significa que o botão deve ser fabricado com materiais que resistem não apenas ao uso pesado, mas também a intempéries. O uso dos materiais certos é crucial para a confiabilidade a longo prazo e para proteção dos componentes eletrônicos delicados dentro dos equipamentos.
Para isso, os designers precisam ir além da simples impermeabilização. Isso envolve o desenvolvimento de soluções que protegem o dispositivo contra substâncias mais sinistras, como adesivos fortes ou líquidos inflamáveis, ambos os quais podem danificar o equipamento. Há outros riscos que também devem ser considerados ao desenvolver o tipo certo de botão antivandalismo para uma aplicação.
A escolha do botão certo começa com a compreensão de como os atuadores em botões antivandalismo são fabricados – em termos de tolerâncias estritas, para limitar ou impedir a entrada de líquidos no equipamento. Os botões também podem usar materiais de vedação que podem resistir ao contato com produtos químicos agressivos. Além de oferecer proteção robusta e desempenho confiável, os botões antivandalismo devem ter um design atraente e bonito. Uma vez que esses botões às vezes são usados em áreas com pouca luz, o design deve ajudar as pessoas a entender como os controles funcionam e o que eles controlam.
Na TE, projetamos e fabricamos uma variedade de botões antivandalismo robustos, construídos para confiabilidade, para especificações rigorosas, com ênfase em interfaces fáceis de usar para simplificar a operação, e com materiais que protegem e otimizam a vida útil operacional do equipamento controlado.
O uso dos materiais certos é crucial para a confiabilidade a longo prazo e para a proteção dos componentes eletrônicos delicados dentro de equipamentos.
Nossos botões antivandalismo são desenvolvidos como uma solução completa que é instalada e depois esquecida. Isso é importante para situações em que os dispositivos estão expostos a danos potenciais e há a necessidade de um controle melhor para aumentar a operabilidade.
Por exemplo, em ambientes severos, como fábricas, nossos botões antivandalismo podem proporcionar uso contínuo em condições extremas. Em equipamentos de uso intenso, como elevadores e quiosques eletrônicos, eles podem proporcionar alta confiabilidade ao longo do tempo.
Como os custos associados à falha de um equipamento podem ser altos, não apenas em termos de reparo ou substituição, mas também em termos de tempo de inatividade ou atrasos inesperados para a substituição de componentes defeituosos, desenvolvemos nossa linha de botões antivandalismo para funcionar como esperado apesar de vibrações, movimentação intensa e exposição a líquidos corrosivos.
Navegue pelo nosso portfólio de botões antivandalismo e encontre a solução certa para o seu projeto.