Interruptores de limite
Os interruptores de limite foram projetados para detectar a presença ou a ausência de presença de um objeto. Um interruptor de limite é um dispositivo eletromecânico operado por uma força física aplicada a ele por um objeto. Nosso portfólio de interruptores de limite e indutivos KISSLING foi projetado para aplicações de missão crítica, com requisitos estendidos de resistência a choques ambientais e vibrações. Oferecemos versões de nível militar e industrial e todos os nossos interruptores de limite são acomodados em carcaças de aço ou alumínio e selados até IP40, IP65 ou IP67, dependendo da configuração.
Interruptores de limite KISSLING
Nossos interruptores de limite têm uma carga nominal de até 7 A a 28 VCC (carga ôhmica) e uma corrente mínima de comutação de 5 mA a 15 VCC. Nosso portfólio inclui opções para configurações de comutação de um e dois polos, modelos especiais para faixas de temperatura de operação estendidas ou ciclos de vida estendidos, vários tipos de conexão elétrica e vários estilos diferentes de carcaças e geometrias do atuador.
Alguns deles oferecem uma função de bloqueio. Os mecanismos de bloqueio são operados manualmente com duas posições de comutação. A troca da posição de comutação 1 para a posição de comutação 2 ocorre sempre que o botão de atuação for firmemente pressionado. O interruptor permanece travado na posição de comutação 2. Ao torcer o botão de acionamento na direção da seta, o mecanismo de bloqueio será liberado e o interruptor voltará para a posição de comutação 1.
Devido à sua confiabilidade, nossos interruptores de limite são usados em veículos comerciais e militares, engenharia vegetal e industrial, veículos de apoio terrestre marítimo e de aviação.
125 °C
Temperatura de operação ambiental máxima
100 G
Resistência a choques
15 G
Resistência a vibrações