Deslize para controlar o fluxo de corrente
Os interruptores deslizantes da TE, às vezes chamados pelo seu nome em inglês "slide switch" ou também de chaves deslizantes, estão disponíveis em várias configurações e tamanhos. Nossos interruptores deslizantes podem ser componentes de montagem na superfície (SMD) ou encaixados em orifícios. Além disso, podem ser implementados em diferentes ângulos para mais flexibilidade em todos os tipos de projetos eletrônicos.
Encontrar por elemento e tipo
Seleção de interruptores deslizantes
- Interruptores deslizantes bipolares DPST
- Interruptores deslizantes bipolares DPDT
- Interruptores multipolares (1, 3, 4 ou 5)
- Interruptores deslizantes monopolares SPDT
- Principais interruptores deslizantes estendidos
- Principais interruptores deslizantes verticais
- Interruptores deslizantes laterais de ângulo reto
- Interruptores deslizantes de montagem em superfície (SMD)
- Interruptores deslizantes de montagem através de orifício
Um interruptor deslizante, ou slide switch, é uma chave mecânica que desliza da posição aberta (desligada) para a posição fechada (ligada) e permite o controle do fluxo de corrente de um circuito sem a necessidade de corte manual da fiação. Um interruptor deslizante é uma chave que mantém o contato na posição selecionada até que seja movida/acionada para um novo estado, onde permanece até ser acionada novamente. Estão disponíveis em tamanho subminiatura, miniatura e padrão. Um interruptor deslizante é mais adequado para controlar o fluxo de corrente em pequenos projetos. Existem muitos tipos de terminal para os interruptores deslizantes, incluindo terminais de alimentação de passagem, fios de ligação, terminais de solda e terminais parafuso, bem como terminais de conexão rápida ou lâmina, tecnologia de montagem em superfície (SMD) e recursos de montagem em painéis. O botão do interruptor pode ser elevado ou nivelado, dependendo do estilo do atuador. A escolha entre um interruptor nivelado ou elevado depende da aplicação pretendida. Além da sua função principal, diversos outros recursos estão disponíveis em nossos interruptores deslizantes, como luzes piloto ou outros tipos de iluminação, contatos deslizantes e recursos de atraso de tempo.