Terminais e emendas PIDG: confiabilidade na terminação
Os terminais e as emendas PIDG foram projetados para confiabilidade completa e uniforme nos ambientes de circuitos mais difíceis. Os terminais e as emendas PIDG consistem em um corpo de cobre isolado de nylon ou PVC, além de uma manga de cobre de crimpagem no isolamento do fio para mais suporte. Esse design único é resistente à vibração e permite que o fio dobre em qualquer direção sem danificar o isolamento do fio ou condutor.
Recursos do Produto
Terminais e emendas PIDG
- Isolamento de nylon ou PVC, estanhado
- Manga de suporte de isolamento de cobre
- Faixa de fios: 26 AWG - 10 AWG (0,12 – 6,64 mm2)
- Tensão de operação: 300 V
- Temperatura nominal: máximo padrão de 105 °C, de 150 °C PVF2 (também disponível com isolamento PTFE e banhado a níquel de até 288 °C no máximo)
- Listagem UL, certificação CSA
- Muitos terminais e emendas PIDG têm aprovação militar: ASM7928
- Resistente à vibração; fio pode dobrar em qualquer direção sem danos
- O isolamento repele hidrocarbonetos (graxas, óleos etc.) e tem alta resistência dielétrica.
- Serrilhados no cilindro de fio proporcionam contato elétrico máximo e resistência tênsil com o condutor
- A entrada de fio afunilada evita emaranhados de volta do fio e permite a inserção rápida do fio durante a produção em alta velocidade
- Mangas de isolamento e ferramentas correspondentes são codificadas por cores por tamanho de fio para facilitar a identificação
- Crimpagem tipo "C" projetada especialmente por TE para uso reforçado
O guia se concentra nos terminais de cilindro fechado sem solda. Ele fornece diretrizes práticas através de ilustrações simples e claras que ajudam o usuário a obter um terminal ou emenda devidamente crimpado todas as vezes. O guia ilustra o que fazer e o que não fazer na crimpagem e destaca as vantagens de usar cabo, terminal e ferramentas combinados da extensa linha de produtos da TE Connectivity.
300 V
Tensão de operação
105°
Temperatura de operação máxima (em C)
MIL
Aprovação MIL-SPEC
Crimpagem confiável. O projeto dos moldes de crimpagem e a construção do terminal possibilitam uma espessura de isolamento uniforme sob pressão de crimpagem, transmitindo a pressão de maneira uniforme para o centro da área da crimpagem. Isso produz uma crimpagem e um terminal parecidos em aparência e desempenho. Os produtos PIDG estão disponíveis como anéis, garfos, garfos flangeados, anéis ranhurados, emendas em diversas outras variedades e tamanhos.
Há poucas coisas no mundo da montagem elétrica que parecem mais simples do que crimpagem de fios para terminais. Uma ferramenta de crimpagem comprime bem o cilindro em torno do fio desencapado, formando um metal homogêneo. Sua simplicidade é o motivo pelo qual o terminal sem solda continua sendo um dos conectores mais populares do mercado há mais de setenta anos. Baixe este white paper para saber mais.
Aplicações
- Instrumentos/controles
- Iluminação
- Fontes de alimentação
- Caixas de painel
- Transporte
- Equipamento de elevação
- Motores
- Aeroespacial
- Eletrodomésticos