Amplo portfólio, soluções confiáveis
Esteja você procurando uma barra reta de posição única ou uma barra em ângulo reto com várias fileiras e posições, a TE oferece as soluções que você precisa para conexões de placas de circuito impresso. Opções de chaveamento, recursos de travamento, codificação de cores, vários materiais e muito mais estão disponíveis. Escolha apenas os recursos que você precisa para seu aplicativo. Conectores Economy power (EP), conectores GRACE INERTIA, conectores que atendem aos padrões RAST, conectores de bloqueio duplo de sinal (SDL) e conectores MTA são apenas algumas das muitas opções que a TE tem disponível.
Recursos do Produto
- Invóluvro polarizado para ajudar a evitar acoplamento incorreto
- Invólucros de proteção para segurança e proteção de contato
- Isolamento de contato para aplicações com ciclos de vida longos
- Projetado para economizar o espaço na placa
- Sistemas robustos e de grande escala para barras AMPMODU selecionadas
2,5 mm
Passo para designs de EP compactos
6,0 mm
Passo para novas barras de PowerTriple Lock
Famílias de Produtos:
Soluções Fio a Placa
-
Conectores Economy Power (EP)
A TE oferece EP II (até 12 posições) e conectores EP 2.5 (até 20 posições) para entregar potência à placa de circuito quando o espaço é limitado.
-
Conectores Grace Inertia
Os conectores Grace Inertia da TE oferecem um design compacto e de alta corrente que permite a conectividade entre circuitos.
-
Conectores RAST
A TE oferece uma gama de conectores em conformidade com os padrões RAST 2.5 e RAST 5.
-
Conectores de trava dupla de sinal (SDL)
Uma interconexão de fio discreta disponível em 2-13 posições fio a placa e 2-10 posições fio a fio.
-
Conectores MTA
O sistema de conectores MTA-100 IDC é um sistema fio a placa e fio a fio com contatos em uma única fileira na linha central de .100 [2,54]. O design apresenta capacidade de passagem de fio para aplicações em cadeia.
-
Interconexões de Alto Desempenho (HPI)
A TE oferece interconexões de alto desempenho (HPI) fio a placa em vários passos, com tecnologia de pino quadrado em barras de poste de fileira única e de fileira dupla e várias cores.
Aplicações Adicionais
- Abridores de portas de garagem
- Equipamentos de ginástica: esteiras e elípticos
- Máquinas de venda automática e trocadores de moedas
- Sistemas de jogos