Emenda de fio robusta para ambientes adversos

A emenda de vedação compacta cria uma conexão fio a fio robusta e protege a conexão contra ambientes adversos, incluindo a exposição à água e aos raios UV. A emenda apresenta um design ergonômico com um contato de deslocamento de isolamento (IDC) que proporciona um processo de instalação fácil. A carcaça transparente permite a confirmação visual do status do acoplamento, enquanto os conectores codificados por cores reduzem o risco de acoplamento incorreto. A emenda de vedação compacta também oferece flexibilidade e segurança de projeto, com um tamanho pequeno que pode ser instalado em espaços confinados e materiais resistentes a chamas que atendem às normas UL 94 V-0 e ao teste de fio incandescente (GWT). Esse produto é uma excelente solução para aplicações em ambientes adversos, incluindo ar-condicionado, iluminação externa e ambientes úmidos internos.

Características do Produto

Linha central (mm) N/D Temperatura de Operação (°C) De -40 a +105
Classificação de corrente máxima (A) 20 Tamanho do fio (AWG) 18-12
Tensão Nominal 600 VCA Posições disponíveis N/D
Fio incandescente IEC 60335-1 disponível Sim Versão selada disponível Sim
Classificação UL94 disponível V-0 Cor/codificação disponível Sim
Aprovações da agência UL486C Configurações disponíveis Fio a Fio
Emenda de vedação compacta

Emenda de fio robusta para ambientes adversos

Emenda de vedação compacta

Emenda de fio robusta para ambientes adversos