Emenda de fio robusta para ambientes adversos

Emenda de fio robusta para ambientes adversos
A emenda de vedação compacta cria uma conexão fio a fio robusta e protege a conexão contra ambientes adversos, incluindo a exposição à água e aos raios UV. A emenda apresenta um design ergonômico com um contato de deslocamento de isolamento (IDC) que proporciona um processo de instalação fácil. A carcaça transparente permite a confirmação visual do status do acoplamento, enquanto os conectores codificados por cores reduzem o risco de acoplamento incorreto. A emenda de vedação compacta também oferece flexibilidade e segurança de projeto, com um tamanho pequeno que pode ser instalado em espaços confinados e materiais resistentes a chamas que atendem às normas UL 94 V-0 e ao teste de fio incandescente (GWT). Esse produto é uma excelente solução para aplicações em ambientes adversos, incluindo ar-condicionado, iluminação externa e ambientes úmidos internos.
Características do Produto
Linha central (mm) | N/D | Temperatura de Operação (°C) | De -40 a +105 |
Classificação de corrente máxima (A) | 20 | Tamanho do fio (AWG) | 18-12 |
Tensão Nominal | 600 VCA | Posições disponíveis | N/D |
Fio incandescente IEC 60335-1 disponível | Sim | Versão selada disponível | Sim |
Classificação UL94 disponível | V-0 | Cor/codificação disponível | Sim |
Aprovações da agência | UL486C | Configurações disponíveis | Fio a Fio |