Carcaças de Receptáculo para Interruptores Infinitos Estilo M e Estilo K
A TE Connectivity oferece carcaças de receptáculos de três e quatro posições, para uso com interruptores infinitos estilo M, e de duas e três posições para interruptores infinitos estilo K. As carcaças estilo M foram projetadas para receptáculos Positive Lock Mark II, mas também aceitam receptáculos FASTON. As carcaças estilo K foram projetadas para receptáculos Positive Lock Mark II. Ao contrário de algumas carcaças concorrentes, as carcaças da TE foram projetadas para aceitar crimpagens simples e duplas, reduzindo potencialmente o custo padrão ao eliminar as emendas desnecessárias. Esses interruptores fornecem até sete conexões. As carcaças são usadas em fogões elétricos, aquecedores de ambiente, placas de aquecimento e aplicações semelhantes.
Características do Produto
- As carcaças de três e quatro posições de náilon 6/6 são destinadas ao uso com receptáculos retos Positive Lock Mark II ou receptáculos retos FASTON em interruptores infinitos estilo M
- As carcaças de duas e três posições de náilon 6/6 são destinadas ao uso com receptáculos retos Positive Lock Mark II em interruptores infinitos estilo K
- Efetuam o isolamento elétrico dos terminais
- A temperatura de operação varia de -40 °C a 130 °C
- As carcaças de receptáculos estilo M permitem que até quatro conexões sejam feitas ao mesmo tempo e as carcaças de receptáculos estilo K permitem que até três conexões sejam feitas ao mesmo tempo, acelerando potencialmente essa etapa da montagem
- Podem ajudar a evitar encaixes incorretos na aplicação
- Melhoram a ergonomia para os trabalhadores da montagem
- São reconhecidas pela UL (arquivo E28476) para os EUA e Canadá quando usadas com os receptáculos designados
Aplicações
- Fogões elétricos
- Aquecedores de ambientes
- Placas de aquecimento
- Aplicações em que os elementos de aquecimento resistivos são controlados com interruptores infinitos estilo M ou estilo K