Fácil de montar
O sistema de conectores para queimadores de superfície consiste em uma carcaça de alta temperatura, receptáculos plug-in e várias opções de clipes. A nova carcaça da TE oferece uma solução melhorada e econômica para aplicações que usam um elemento de aquecimento plug-in tradicional, do tipo bobina.
Sistema de conectores fácil de montar para queimadores de superfície consiste em uma carcaça de alta temperatura, receptáculos plug-in e várias opções de clipes. A nova carcaça da TE oferece uma solução melhorada e econômica para aplicações que usam um elemento de aquecimento plug-in tradicional, do tipo bobina. A nova carcaça é aprovada para 240 °C, uma temperatura mais alta do que as soluções concorrentes. Além disso, a nova carcaça de polímero de cristal líquido (LCP) da TE é menos propensa a lascas e rachaduras do que as carcaças concorrentes moldadas com outros materiais. O design do receptáculo permite o uso de equipamentos de alta velocidade para a crimpagem dos condutores. Os clipes estão disponíveis em várias configurações para se adequar a diversos tipos de fogões e queimadores. O sistema facilita a troca de elementos do queimador. Como demonstrado em testes, esses sistemas de conectores são robustos e continuam operantes após 3500 ciclos de acoplamento e desacoplamento. O sistema de conectores é reconhecido pela UL e certificado pela CSA.
Principais Características
- O material é adequado para altas temperaturas e suporta até 240 °C, mais do que produtos concorrentes
- As orelhas de retenção laterais na carcaça permitem que ela seja facilmente encaixada em clipes de várias configurações para cumprir vários requisitos de design
- Conta com um terminal receptáculo com eficiência comprovada, que vem sendo usado com sucesso pelos
OEMs há vários anos


Aplicações
- As aplicações primárias são previstas fogões elétricos de chão e de embutir, além de cooktops drop-in, que utilizam queimadores de superfície do tipo bobina para o mercado norte-americano.
- Outras aplicações são possíveis em pequenos aparelhos, como fogões elétricas de bancada portáteis que usam queimadores de superfície do tipo bobina.