Fácil de montar

O sistema de conectores para queimadores de superfície consiste em uma carcaça de alta temperatura, receptáculos plug-in e várias opções de clipes. A nova carcaça da TE oferece uma solução melhorada e econômica para aplicações que usam um elemento de aquecimento plug-in tradicional, do tipo bobina.

Sistema de conectores fácil de montar para queimadores de superfície consiste em uma carcaça de alta temperatura, receptáculos plug-in e várias opções de clipes. A nova carcaça da TE oferece uma solução melhorada e econômica para aplicações que usam um elemento de aquecimento plug-in tradicional, do tipo bobina. A nova carcaça é aprovada para 240 °C, uma temperatura mais alta do que as soluções concorrentes. Além disso, a nova carcaça de polímero de cristal líquido (LCP) da TE é menos propensa a lascas e rachaduras do que as carcaças concorrentes moldadas com outros materiais. O design do receptáculo permite o uso de equipamentos de alta velocidade para a crimpagem dos condutores. Os clipes estão disponíveis em várias configurações para se adequar a diversos tipos de fogões e queimadores. O sistema facilita a troca de elementos do queimador. Como demonstrado em testes, esses sistemas de conectores são robustos e continuam operantes após 3500 ciclos de acoplamento e desacoplamento. O sistema de conectores é reconhecido pela UL e certificado pela CSA.

Principais Características

  • O material é adequado para altas temperaturas e suporta até 240 °C, mais do que produtos concorrentes
  • As orelhas de retenção laterais na carcaça permitem que ela seja facilmente encaixada em clipes de várias configurações para cumprir vários requisitos de design
  • Conta com um terminal receptáculo com eficiência comprovada, que vem sendo usado com sucesso pelos

   OEMs há vários anos

carcaça do queimador de superfície
Sistema de Conectores para Queimadores de Superfície
Carcaça do Queimador de Superfície
Carcaça do Queimador de Superfície de Baixo Custo

Aplicações

  • As aplicações primárias são previstas fogões elétricos de chão e de embutir, além de cooktops drop-in, que utilizam queimadores de superfície do tipo bobina para o mercado norte-americano.
  • Outras aplicações são possíveis em pequenos aparelhos, como fogões elétricas de bancada portáteis que usam queimadores de superfície do tipo bobina.