A TE Connectivity leva Ethernet de par único para os céus e linhas de frente
Menor e mais leve, o novo cabo Ethernet de par único da TE oferece uma transmissão de dados mais rápida
March 30, 2021
A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e sensores, apresenta o cabo Ethernet de par único (SPE) Raychem, que fornece taxas de dados mais rápidas em uma solução menor e mais leve. O cabo SPE foi projetado para ser durável e versátil e operar em aplicações em ambientes hostis, como os do setor aeroespacial comercial e militar, defesa, aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) e no espaço.
"O cabo Ethernet de par único permite que os clientes comerciais e de defesa mantenham as taxas de dados enquanto reduzem o tamanho e o peso em até 75%, quando comparado aos sistemas Quadrax existentes", disse Lynden Bajus, gerente de produto do setor aeroespacial, marítimo e de defesa da TE. "A capacidade da TE de reforçar um padrão automotivo para ajudar a atender aos requisitos ambientais adversos nos mercados aeroespacial, marítimo e de defesa nos permitiu focar na melhoria dos parâmetros de tamanho e peso para nossos clientes, enquanto mantemos as necessidades vitais da taxa de dados."
O cabo Raychem SPE fornece 100 Mb/s ou 1 Gb/s em uma construção de par único. Os cabos são padronizados conforme o padrão de barramento de rede de equipamentos de cabine ARINC 854 e estão disponíveis em 24 e 26 AWG, com uma faixa de temperatura de -65 °C a + 150 °C.
O cabo complementa os conectores blindados 369 lançados anteriormente e completa o novo sistema Ethernet de par único Mini-ETH da TE. Esse sistema reduz o tempo de terminação e simplifica a manutenção, quando comparado aos cabos padrão de oito fios e conectores retangulares. O sistema Mini-ETH completo foi projetado para dar suporte a sistemas de entretenimento de bordo, alimentação do assento, aviônicos, controles de iluminação e, assim, antecipar as necessidades do crescente mercado de veículos eVTOL.
O sistema Mini-ETH da TE é composto de uma variedade de produtos TE já consagrados, incluindo:
● Conectores blindados 369
● Cabo SPE
● Conjuntos Ethernet de ponta a ponta