![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/repair-tape-146597.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Fitas de reparo para o desempenho original do equipamento
As fitas de reparo Raychem da TE são ideais para proteção contra umidade, corrosão e contaminantes de cabos e conjuntos de chicotes de fios que foram danificados durante a instalação.
Ideal para reparos no local de trabalho. As fitas de reparo Raychem da TE para montagens e chicotes de fios se conectam com muitas capas de cabo comuns para proteção original do tipo de equipamento contra os elementos. As fitas de reparo são fáceis de usar, fornecem proteção contra umidade, isolamento elétrico e mantêm os sistemas funcionando.
Fita de chicote de cabos autoamalgamável
S1081
O S1081 é usado como um envoltório protetor em cabos danificados e formas irregulares onde não é prático instalar uma peça moldada ou tubulação termorretrátil. Quando aquecida acima de 120 °C, a fita encolhe longitudinalmente e faz uma autoamalgamação, formando uma cobertura firme, ajustada e contínua.
Descrição da peça | Material | Capas de cabo | Temperatura de operação |
---|---|---|---|
S1081 | Autoamalgamável, não retardante de chamas, poliolefina | Tubulações DR-25, RNF-100 e NT | -80°C a 130°C |
Fita T-DR25
Instalação da fita T-DR-25 para formar uma tampa contínua de encaixe apertado. A fita T-DR25 é recomendada para reparar capas de cabo DR-25 e proteger feixes de fios. Ela é retardante de chamas e tem uma boa vedação à prova de respingos, mas não à prova de imersão. Quando aquecida acima de 130 °C, a fita encolhe longitudinalmente e faz a autoamalgamação, formando uma cobertura firme, ajustada e contínua.
Descrição da peça | Largura (mm) | Capas de cabo | Temperatura de operação |
---|---|---|---|
T-DR-25-NR1-0 | 1 pol. (25) | DR-25 | 135 °C |
T-DR-25-NR2-0 | 0,75 pol. (20) | DR-25 | 135 °C |
Fita termorretrátil de alta temperatura RT-555
A fita termorretrátil de alta temperatura é um produto de vedação de camada dupla, entrada lateral e um produto recuperável por calor cujo comprimento reduzirá uma porcentagem predeterminada após a aplicação de calor superior a 220oC (482oF).
Descrição da peça | Largura (mm) | Temperatura de operação |
---|---|---|
RT-555-T.75-A260-XX | 0,75 pol. (18,75) | 200 °C |
RT-555-T1.0-A260-XX | 1,0 pol. (25) | 200 °C |
RT-555-T1.5-A260-XX | 1.5 pol (38) | 200 °C |
RT-555-T2.0-A260-XX | 2,0 pol. (51) | 200 °C |
Benefícios
- Fácil instalação
- Reparo rápido
- Reparo sem remoção de cabos instalados
Características
- Vedação de umidade
- Isolamento elétrico
- Alívio de tensão
- Proteção contra abrasão
Aplicações
- Reparação de capas de cabo cortadas, desgastadas, rasgadas ou desfiadas
- Selamento de ramos de cabos