Fitas adesivas à prova de água
A fita de fusão a quente Raychem da TE veda as peças moldadas e ajuda a evitar que detritos e água entrem no backshell ou no conector. A fita adesiva é fácil de instalar, flui quando aquecida e endurece quando resfriada. O adesivo termoplástico de pré-revestimento de fusão a quente foi projetado para uso com nossas proteções para serviço pesado Raychem e vedações de entrada de cabos. É adequado para ligação de vários substratos de capa de cabo, incluindo polietileno, PVC, policloropreno e metais como aço e alumínio. Está disponível em forma de fita sem data de validade. Várias fitas de fusão a quente estão disponíveis para diferentes aplicações de temperatura.
Características do produto:
Fita de fusão a quente
- Vida útil ilimitada
- Compre instalado ou pré-aplicado em um pré-revestimento
- Resistência a baixa e alta temperatura
- Corte adaptado
- Embalagem individual
- Alta resistência e trabalho pesado
A TE fabrica adesivos e selantes Raychem para acomodar uma ampla gama de aplicações, materiais e condições ambientais. Os adesivos Raychem incluem termofixos e termoplásticos. Os termofixos são epóxis de duas partes curáveis ou elastômeros reticulados. Termoplásticos são adesivos de fusão a quente que fluem quando aquecidos e endurecem quando resfriados. A TE também fabrica produtos Raychem que incluem um adesivo termoplástico ou um selante tipo mástique para aplicações de retenção de água. Os selantes aderem a substratos não oleosos e podem ser removidos onde a reinserção é necessária.
/225
200 °C
IP67
Recursos: adesivo RAYCHEM
- Derrete e flui com a proteção quando aquecida.
- Visível para inspeção
- Vedação acima dos requisitos IP67
- Ligação flexível para uma variedade de superfícies - poliolefinas, vinis, neoprenes, aço, alumínio
- Retardante ao fogo para fitas de fusão a quente selecionadas
- Sem halogênio para fitas de fusão a quente selecionadas
Um adesivo resistente e flexível, é adequado para colar poliolefinas, vinis e neoprenes e metais como aço e alumínio.
- Fita adesiva termoplástica de fusão a quente Raychem,
- S1017
Gráfico de especificações: adesivo RAYCHEM
Fita de fusão a quente
Tipo de produto | Pré-revestimento | Produto | Descrição | Faixa de temperatura |
---|---|---|---|---|
S1017 | /42 | Fita adesiva termoplástica de fusão a quente Raychem | adesivo para chicote de fios de uso geral. Adesivo padrão pré-revestido para peças moldadas -3 e -4. | -20 °C a +60 °C |
S1030 | /180 | Fita adesiva termoplástica de fusão a quente Raychem | Boa flexibilidade em baixa temperatura. | -80 °C a +80 °C |
S1048 | /86 | Fita adesiva termoplástica de fusão a quente Raychem | Requer alta temperatura para alcançar a ligação. Temperatura de serviço mais alta para fusão a quente. | -55 °C a +120 °C |
S1124 | /164 | Fita adesiva termoplástica de fusão a quente Raychem | Requer refluxo em um forno a 150 °C por 90 minutos. Projetada para ligar até -51 partes moldadas. | -55 °C a +105 °C |
S1297 | /97 | Fita adesiva termoplástica de fusão a quente Raychem | Adesivo para chicote de fios de uso geral. Adesivo pré-revestido padrão em peças moldadas Sigmaform e CES. | -20 °C a +90 °C |
S1278 | N/D | Fita selante de fusão a quente para uso geral Raychem | Selante de uso geral e preenchimento da área de rompimento de cabos. | -40 °C a +90 °C |
S1305 | N/D | Fita selante de fusão a quente sem halógeno Raychem | Selante sem halogênio, com retardante de chamas e preenchimento da área de rompimento de cabos. | -40 °C a +90 °C |
Sistemas e componentes de chicote de fios
Componentes | Sistema 10 | Sistema 20 | Sistema 25 | Sistema 30 | Sistema 100 | Sistema 200 | Sistema 300 |
Tubulação | Versafit | NT-FR | DR-25 | VPB | ZHTM | RW-200 | RT555 |
Peça moldada | -3, -4, -71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
Adesivo | S1017, S1030 | S1124, S1048 | S1048, S1125 | S1125, S1255-04 | S1030, S1125 | S1125, S1255 | S1255-04 |
Pré-revestimento | /42, /180 | /164, /86 | /86, /225 | N/D | /180 | N/D | N/D |
Preparação de substrato
Notas e Atenção
- Evite a contaminação da superfície preparada. Se estiver usando primer, aplique-o de acordo com as instruções do fabricante e deixe secar.
- Os adesivos epóxi podem causar irritação na pele e nos olhos. Certifique-se de seguir as instruções de manuseio.
- Ao usar adesivos de fusão a quente em substratos com alta capacidade de dissipador de calor (como backshells de conectores), pré-aqueça o substrato até que esteja quente ao toque, depois aplique a fita adesiva e coloque a peça moldada no lugar.
- O uso de solvente de limpeza é descrito na preparação de vários componentes para ligação adesiva. Siga as recomendações de segurança do fabricante do solvente.
- Vários adesivos epóxi Raychem e primers à base de solvente também são descritos em alguns casos.
- Para precauções de manuseio específicas, consulte a ficha técnica de segurança do material Raychem apropriada para o adesivo que está sendo usado.
Aplicações selecionadas:
Fita de fusão a quente
- Proteção contra umidade, corrosão, produtos químicos, calor
- Fornece vedação adicional
- Utilizada para reparos de tubulação
- Tubulação termorretrátil
- Eletroduto corrugado
- Tubulação de fluoroplástico
- Partes moldadas
- Adaptadores de liga e encaixes de conectores
- Capas de cabo
- Selos de entrada de cabo
- Ambientes nucleares
- Ambientes de água salgada
S1255-04
A fita epóxi de peça única S1255-04 da marca Raychem foi desenvolvida para corresponder às propriedades superiores de resistência química e ao calor do Sistema 200, 300, 780 e 790 Raychem da TE
S1297
O S1297 é um adesivo de pré-revestimento termoplástico de fusão a quente projetado para ser usado com as proteções de serviços pesados e vedações de entrada de cabo da TE. É adequado para ligação de vários substratos de capa de cabo, incluindo polietileno, pVC, policloropreno e metais como aço e alumínio.