Confiável e Durável
Os acessórios termorretráteis Raychem da TE são resistentes a hidrocarbonetos e temperaturas extremas, e podem ajudar a proteger os cabos do atrito e desgaste dos grampos P e grampos de sela. Os materiais termorretráteis tornam o dimensionamento uma tarefa fácil e simplificam a instalação. Nossos acessórios Raychem incluem espaçadores, buchas, ilhós e dispositivos de alívio de tensão que são toques finais ideais para chicotes de fios e conjuntos elétricos em uma variedade de ambientes e aplicações.
Características do Produto:
Acessórios Termorretráteis
- Combinado com o ambiente operacional do circuito
- Adiciona vida útil aos circuitos
- Restabelece o desempenho original
- Amortecimento de vibração
- Termorretrátil
- Resistência a fluídos
- Resistente à temperatura
- Fácil instalação
Bucha de Entrada Lateral (SEB)
Números de Peças
Bucha de silicone reutilizável de entrada lateral pré-enrolada projetada para ser usada em aplicações de alta temperatura onde fita ou outros ilhós moldados são usados. Uma tira desta bucha de entrada lateral substitui até 6 pés e 40 voltas de fitas tradicionais. O material é reticulado e termoformado para se adequar naturalmente à configuração de feixe apertado de sua aplicação. A Bucha de Entrada Lateral Padrão não possui camada adesiva, por isso é facilmente removida e pode ser reutilizada frequentemente após os reparos terem sido realizados.
Descrição da Peça | Número da Peça | Polegadas de comprimento - Desenrolado |
---|---|---|
SEB-A | CS9490-000 | 1.00 |
SEB-B | CS9491-000 | 2.00 |
SEB-C | CS9492-000 | 3.00 |
SEB-D | CS9493-000 | 4.00 |
SEB-E | CS9494-000 | 6.00 |
SEB-F | CS9495-000 | 9.00 |
Temperatura de Operação: -75°C a 180°C
Bobinas Termorretráteis
202W302 a 342
As bobinas termorretráteis proporcionam excelente localização, amortecimento e proteção de cabos ou mangueiras de clipes P e organizadores de fios.
Materiais Disponíveis
Material | Descrição do Material | Pré-revestimento | Adesivo |
---|---|---|---|
-3 | Poliolefina, Semirrígida | /42 ou /86 | S1017 ou S1048 |
-4 | Poliolefina, Flexível | /42 ou /86 | S1017 ou S1048 |
-12 | Fluorelastômero | N/D | S1255-04 |
-25 | Elastômero Resistente a Fluidos | /86 ou /225 | S1017 ou S1048 ou S1125 |
-130 | Poliolefina Flexível | /42 ou /86 | S1017 |
Expansão quadrada = material -130
Expansão circular = materiais -3, -4, 12 e -25
Anel de Posicionamento Termorretrátil
400W242
O Anel de Posicionamento Termorretrátil se adapta a vários diâmetros devido à alta expansão. Proporciona boas propriedades mecânicas, térmicas e químicas. O anel mantém as mangueiras/canos juntos, otimizando o espaço.
Material | Descrição do Material | Pré-revestimento | Adesivo |
---|---|---|---|
-3 | Poliolefina, Semirrígida | /42 ou /86 | S1017 ou S1048 |
-4 | Poliolefina, Flexível | /42 ou /86 | S1017 ou S1048 |
-25 | Elastômero, Resistente a Fluído | /86 ou /225 | S1017 ou S1048 |
-100 | Poliolefina, Zerohal | N/D | S1030 |
-130 | Poliolefina Flexível | /42 ou /86 | S1017 |
Expansão triangular = material - 130
Expansão circular = materiais -3, -4, -25 e -100
Aplicações selecionadas:
Acessórios Termorretráteis
- Proteção de feixe de fios
- Espaçamento de fios
- Amortecimento de vibração