Confiável e Durável

Os acessórios termorretráteis Raychem da TE são resistentes a hidrocarbonetos e temperaturas extremas, e podem ajudar a proteger os cabos do atrito e desgaste dos grampos P e grampos de sela. Os materiais termorretráteis tornam o dimensionamento uma tarefa fácil e simplificam a instalação. Nossos acessórios Raychem incluem espaçadores, buchas, ilhós e dispositivos de alívio de tensão que são toques finais ideais para chicotes de fios e conjuntos elétricos em uma variedade de ambientes e aplicações.

Características do Produto:

Acessórios Termorretráteis
  • Combinado com o ambiente operacional do circuito
  • Adiciona vida útil aos circuitos
  • Restabelece o desempenho original 
  • Amortecimento de vibração 
  • Termorretrátil
  • Resistência a fluídos
  • Resistente à temperatura 
  • Fácil instalação

Bucha de Entrada Lateral (SEB)

Números de Peças

Bucha de silicone reutilizável de entrada lateral pré-enrolada projetada para ser usada em aplicações de alta temperatura onde fita ou outros ilhós moldados são usados.  Uma tira desta bucha de entrada lateral substitui até 6 pés e 40 voltas de fitas tradicionais.  O material é reticulado e termoformado para se adequar naturalmente à configuração de feixe apertado de sua aplicação.  A Bucha de Entrada Lateral Padrão não possui camada adesiva, por isso é facilmente removida e pode ser reutilizada frequentemente após os reparos terem sido realizados. 

 

Descrição da Peça Número da Peça Polegadas de comprimento - Desenrolado
SEB-A CS9490-000 1.00  
SEB-B CS9491-000 2.00
SEB-C CS9492-000 3.00
SEB-D CS9493-000 4.00
SEB-E CS9494-000 6.00
SEB-F CS9495-000 9.00

Temperatura de Operação: -75°C a 180°C

Bobinas Termorretráteis

202W302 a 342

As bobinas termorretráteis proporcionam excelente localização, amortecimento e proteção de cabos ou mangueiras de clipes P e organizadores de fios.  

Materiais Disponíveis 

Material Descrição do Material Pré-revestimento Adesivo
-3 Poliolefina, Semirrígida /42 ou /86 S1017 ou S1048
-4 Poliolefina, Flexível /42 ou /86 S1017 ou S1048
-12 Fluorelastômero N/D S1255-04
-25 Elastômero Resistente a Fluidos /86 ou /225 S1017 ou S1048 ou S1125
-130 Poliolefina Flexível /42 ou /86 S1017

Expansão quadrada = material -130 

Expansão circular = materiais -3, -4, 12 e -25 

Anel de Posicionamento Termorretrátil

400W242

O Anel de Posicionamento Termorretrátil se adapta a vários diâmetros devido à alta expansão.  Proporciona boas propriedades mecânicas, térmicas e químicas.  O anel mantém as mangueiras/canos juntos, otimizando o espaço.

Material Descrição do Material Pré-revestimento Adesivo
-3 Poliolefina, Semirrígida /42 ou /86 S1017 ou S1048
-4 Poliolefina, Flexível /42 ou /86 S1017 ou S1048
-25 Elastômero, Resistente a Fluído /86 ou /225 S1017 ou S1048
-100 Poliolefina, Zerohal N/D S1030
-130 Poliolefina Flexível /42 ou /86 S1017

Expansão triangular = material - 130 

Expansão circular = materiais -3, -4, -25 e -100

Aplicações selecionadas:

Acessórios Termorretráteis
  • Proteção de feixe de fios
  • Espaçamento de fios 
  • Amortecimento de vibração