Proteção contra radiação eletromagnética
O forro de cobre revestido de estanho das proteções blindadas Rayaten encolhe para se adaptar aos cabos e backshells. Eles fornecem uma vedação simples e fácil contra interferências EMI e RFI de alto nível. A linha Rayaten de peças moldadas inclui proteções e transições que fornecem excelente blindagem EMI em uma ampla faixa de frequências, com um desempenho que combina sistemas trançados otimizados e conexões blindadas. A blindagem é um revestimento metálico contínuo que se adapta ao formato termorretrátil após a recuperação.
Características do Produto:
Proteções Blindadas EMI
- Revestido de estanho
- Termorretrátil
- Proteção EMI até 80dB
- Proteção EMI e RFI
- Resistência à abrasão
- Proteção com vedação
KTKK
Montagem de cabos KTKK
S1184
Adesivo condutor
-25S
Código do material usado no Sistema Rayaten
As peças moldadas Rayaten são peças blindadas e termorretráteis que fornecem níveis de proteção melhores que 80dB a 100 MHz.
- John Kuster,
- Sr. Gerente de Produto, Componentes de Chicotes de Fios
Sistema Rayaten
O Sistema Rayaten é uma gama de proteções e transições que fornecem excelente blindagem contra radiação eletromagnética em uma faixa de frequências muito ampla. A blindagem é um revestimento metálico contínuo no interior da peça que se adapta ao formato termorretrátil após a recuperação. Sistemas trançados otimizados e conectores blindados de desempenho correspondente e combinados com adesivos condutores fornecem um sistema de blindagem total.
Código do Material | Descrição do Material | Temperatura de Operação |
---|---|---|
-3S | Poliolefina Com Tela Semirrígida | -55°C a 135°C |
-25S | Elastômero Com Tela Resistente a Fluidos | -55°C a 150°C |
-100S | Material Com Tela de Baixo Risco de Incêndio | -30°C a 105°C |
Adesivo eletricamente condutor (Não disponível nos EUA)
S1184
S1184 é um adesivo carregado de prata altamente condutor que foi desenvolvido para fazer a terminação de peças moldadas blindadas Rayaten. A excelente condutividade do adesivo permite que os níveis de blindagem muito altos das peças Rayaten da Raychem sejam combinados com cabos multipolares, cabos trançados e adaptadores para formar sistemas de chicotes de fios eficientes e totalmente blindados.
S1184 é um adesivo epóxi de dois componentes desenvolvido para fazer terminações que podem suportar altas temperaturas e solventes e combustíveis agressivos. Fornecidos em duas seringas, os compostos A e B são dispensados em quantidades equivalentes e misturados antes do uso. A vida útil após a mistura é de aproximadamente uma hora. A cura do S1184 será realizada de modo efetivo à temperatura ambiente.
Montagem Blindada Rayaten
KTKK
Os conjuntos de cabos KTKK são conjuntos de peça única para cabos blindados e não blindados. Construído a partir de peças moldadas blindadas termorretráteis e adaptadores de conectores, o conjunto consiste em peças já comprovadas em ambientes militares adversos. A instalação é feita simplesmente acoplando o adaptador ao conector e encaixando a parte traseira da peça moldada no cabo com uma pistola de ar quente. A peça moldada possui um adesivo de fusão a quente pré-instalado para fornecer uma ligação entre a capa de cabo e a peça moldada.
Disponível em montagens de ângulo raso, 45° ou 90°
Aplicações selecionadas:
Proteções Blindadas EMI
- Circuitos de alta velocidade
- Transmissão de dados
- Redes seguras