Proteção contra radiação eletromagnética

O forro de cobre revestido de estanho das proteções blindadas Rayaten encolhe para se adaptar aos cabos e backshells. Eles fornecem uma vedação simples e fácil contra interferências EMI e RFI de alto nível. A linha Rayaten de peças moldadas inclui proteções e transições que fornecem excelente blindagem EMI em uma ampla faixa de frequências, com um desempenho que combina sistemas trançados otimizados e conexões blindadas. A blindagem é um revestimento metálico contínuo que se adapta ao formato termorretrátil após a recuperação.

Características do Produto:

Proteções Blindadas EMI
  • Revestido de estanho 
  • Termorretrátil
  • Proteção EMI até 80dB
  • Proteção EMI e RFI
  • Resistência à abrasão
  • Proteção com vedação 

KTKK

Montagem de cabos KTKK

S1184

Adesivo condutor

-25S

Código do material usado no Sistema Rayaten

As peças moldadas Rayaten são peças blindadas e termorretráteis que fornecem níveis de proteção melhores que 80dB a 100 MHz.
John Kuster,
Sr. Gerente de Produto, Componentes de Chicotes de Fios

Sistema Rayaten

O Sistema Rayaten é uma gama de proteções e transições que fornecem excelente blindagem contra radiação eletromagnética em uma faixa de frequências muito ampla.  A blindagem é um revestimento metálico contínuo no interior da peça que se adapta ao formato termorretrátil após a recuperação.  Sistemas trançados otimizados e conectores blindados de desempenho correspondente e combinados com adesivos condutores fornecem um sistema de blindagem total.  

 

Código do Material Descrição do Material Temperatura de Operação
-3S Poliolefina Com Tela Semirrígida -55°C a 135°
-25S Elastômero Com Tela Resistente a Fluidos -55°C a 150°C
-100S Material Com Tela de Baixo Risco de Incêndio -30°C a 105°

Adesivo eletricamente condutor (Não disponível nos EUA)

S1184

S1184 é um adesivo carregado de prata altamente condutor que foi desenvolvido para fazer a terminação de peças moldadas blindadas Rayaten.  A excelente condutividade do adesivo permite que os níveis de blindagem muito altos das peças Rayaten da Raychem sejam combinados com cabos multipolares, cabos trançados e adaptadores para formar sistemas de chicotes de fios eficientes e totalmente blindados.  

S1184 é um adesivo epóxi de dois componentes desenvolvido para fazer terminações que podem suportar altas temperaturas e solventes e combustíveis agressivos.  Fornecidos em duas seringas, os compostos A e B são dispensados em quantidades equivalentes e misturados antes do uso.  A vida útil após a mistura é de aproximadamente uma hora.  A cura do S1184 será realizada de modo efetivo à temperatura ambiente. 

Montagem Blindada Rayaten

KTKK

Os conjuntos de cabos KTKK são conjuntos de peça única para cabos blindados e não blindados. Construído a partir de peças moldadas blindadas termorretráteis e adaptadores de conectores, o conjunto consiste em peças já comprovadas em ambientes militares adversos.  A instalação é feita simplesmente acoplando o adaptador ao conector e encaixando a parte traseira da peça moldada no cabo com uma pistola de ar quente.  A peça moldada possui um adesivo de fusão a quente pré-instalado para fornecer uma ligação entre a capa de cabo e a peça moldada.

Disponível em montagens de ângulo raso, 45° ou 90°  

 

Aplicações selecionadas:

Proteções Blindadas EMI
  • Circuitos de alta velocidade 
  • Transmissão de dados 
  • Redes seguras