Terminadores de Blindagem SolderSleeve
Os terminadores de blindagem SolderSleeve fornecem uma conexão de solda ambientalmente selada, isolada e encapsulada para uma variedade de aplicações. Os terminadores SolderSleeve estão disponíveis em muitos estilos.
Terminações repetíveis e confiáveis. Os terminadores de aterramento de blindagem SolderSleeve da TE fornecem uma conexão de solda ambientalmente selada, isolada e encapsulada para uma variedade de aplicações com temperaturas que variam de -65 °C a 200 °C.
Os produtos de terminação de fios e cabos confiáveis e econômicos da TE Connectivity (TE) fornecem soluções para centenas de requisitos de interconexão de fios e cabos. Todos os produtos de terminação de fios estão alojados dentro de mangas de isolamento transparentes e termorretráteis, que fornecem inspeção e podem fornecer vários níveis de proteção ambiental. A maioria dos produtos de terminação da marca Raychem incorporam uma pré-forma de solda com fluxo, que é essencial para um processo de solda altamente controlado.
83519
Série S01/S02 e SO63 atende aos requisitos de desempenho do SAE-AS83519
200C
Temperatura operacional máxima da série S200
Os terminadores da série S03 contêm um indicador de temperatura termocrômica colorido que exibe uma mudança de cor distinta quando as superfícies atingiram a temperatura de umidificação. Esta mudança de cor dá à fabricação e ao controle de qualidade um auxílio na inspeção da terminação concluída.
- Indicador de temperatura termocrômica,
- Série S03
Terminação de Blindagem
Opções de Produtos
Série de Produtos | Temperatura de operação do sistema (Máx) | Usada em cabos classificados (mín.) | Liga de Solda | Tipo de Fluxo | Material de Isolamento |
---|---|---|---|---|---|
B-155 | 125°C (257°F) | 85°C (185°F) | Bi58 | PA | Poliolefina |
CWT | 125°C (257°F) | 85°C (185°F) | Cd18 | RA | Poliolefina |
SO63 | 150°C (302°F) | 125°C (257°F) | Sn63 | RMA | Fluoreto de polivinilideno |
S01/S02, S03 | 150°C (302°F) | 125°C (257°F) | Sn63 | RMA | Fluoreto de polivinilideno |
SO96 | 175°C (347°F) | 150°C (302°F) | Sn96 | RA | Fluoreto de polivinilideno |
SO175 | 175°C (347°F) | 150°C (302°F) | Sn96 | RA | Fluoreto de polivinilideno |
S200 | 200°C (392°F) | 150°C (302°F) | Sn96 | RA | Fluoropolímero |
Consulte a página acima para obter mais detalhes.
Aprovações da Agência
Séries | Agência |
---|---|
SO63 | NAS 1747 |
S01/S02, SO63 | MIL-S-83519/1 & /2 |
SO96 | NAS 1747 |
Consulte a página acima para obter mais detalhes.
Benefícios: terminação da blindagem
- Design de uma peça
- Cabos de aterramento pré-instalados opcionais
- M83519/1 & M83519/2 Mil Spec aprovado
- Tamanho reduzido, peso leve
Características: terminação da blindagem
- Encapsulamento
- Capacidade de ser inspecionado
- Alívio de tensão
- Isolamento
- Processo de solda controlada
Aplicações: terminação da blindagem
Chicotes de fios e reparos de cabos para:
- Operações de reparo de manutenção (MRO)
- Aviação comercial
- Militar/aeroespacial
- Defesa terrestre
- Pós-mercado automotivo