Terminadores de Blindagem SolderSleeve

Os terminadores de blindagem SolderSleeve fornecem uma conexão de solda ambientalmente selada, isolada e encapsulada para uma variedade de aplicações. Os terminadores SolderSleeve estão disponíveis em muitos estilos.

Terminações repetíveis e confiáveis. Os terminadores de aterramento de blindagem SolderSleeve da TE fornecem uma conexão de solda ambientalmente selada, isolada e encapsulada para uma variedade de aplicações com temperaturas que variam de -65 °C a 200 °C.

83519

Série S01/S02 e SO63 atende aos requisitos de desempenho do SAE-AS83519

200C

Temperatura operacional máxima da série S200

Os terminadores da série S03 contêm um indicador de temperatura termocrômica colorido que exibe uma mudança de cor distinta quando as superfícies atingiram a temperatura de umidificação. Esta mudança de cor dá à fabricação e ao controle de qualidade um auxílio na inspeção da terminação concluída.
Indicador de temperatura termocrômica,
Série S03

Terminação de Blindagem

Opções de Produtos

Série de Produtos Temperatura de operação do sistema (Máx) Usada em cabos classificados (mín.) Liga de Solda Tipo de Fluxo Material de Isolamento
B-155 125°C (257°F) 85°C (185°F) Bi58 PA Poliolefina
CWT 125°C (257°F) 85°C (185°F) Cd18 RA Poliolefina
SO63 150°C (302°F) 125°C (257°F) Sn63 RMA Fluoreto de polivinilideno
S01/S02, S03 150°C (302°F) 125°C (257°F) Sn63 RMA Fluoreto de polivinilideno
SO96 175°C (347°F) 150°C (302°F) Sn96 RA Fluoreto de polivinilideno
SO175 175°C (347°F) 150°C (302°F) Sn96 RA Fluoreto de polivinilideno
S200 200°C (392°F) 150°C (302°F) Sn96 RA Fluoropolímero

Consulte a página acima para obter mais detalhes. 

Aprovações da Agência

Séries Agência
SO63 NAS 1747
S01/S02, SO63 MIL-S-83519/1 & /2
SO96 NAS 1747

Consulte a página acima para obter mais detalhes. 

Benefícios: terminação da blindagem

  • Design de uma peça 
  • Cabos de aterramento pré-instalados opcionais
  • M83519/1 & M83519/2 Mil Spec aprovado 
  • Tamanho reduzido, peso leve

Características: terminação da blindagem

  • Encapsulamento
  • Capacidade de ser inspecionado
  • Alívio de tensão 
  • Isolamento
  • Processo de solda controlada

 

 

Aplicações: terminação da blindagem

Chicotes de fios e reparos de cabos para:

  • Operações de reparo de manutenção (MRO)
  • Aviação comercial
  • Militar/aeroespacial
  • Defesa terrestre
  • Pós-mercado automotivo