Leia como a TE Connectivity apoiou a Littlebird com uma solução de antena capaz de processar conectividade celular, GPS e Bluetooth, caber em um dispositivo ultracompacto, dar suporte a uma longa duração da bateria e suportar o desgaste diário.
Cliente: Littlebird Connected Care
Enfoque: Notificações biométricas em tempo real para conectar pais e responsáveis aos seus filhos
Soluções: Dispositivo vestível Littlebird Toddler CareTracker e plataforma digital segura
Localização: Seattle, Washington
DESAFIOS DA ENGENHARIA
• Conectividade em tempo real
• Miniaturização
• Fator de forma ultracompacto que aloja várias antenas multibanda em conformidade com operadoras
• Baterias com longa vida útil
• Robustez e resistência à água
Littlebird Connected Care (Littlebird; www.littlebird.care) é uma empresa pioneira de saúde digital, criadora de uma plataforma SaaS exclusiva de conexão para cuidados com a saúde com recursos de IA, além de um dispositivo vestível IoT.
O dispositivo celular/GPS/Bluetooth da Littlebird recebeu reconhecimentos como os prêmios Fast Company’s Wellness Design and Innovation Award, ao lado de produtos Fitbit e Oura Ring, Prêmio JPMA: JPMA: Built for Baby 2022 Technology Innovation Award, além da indicação ao prêmio Geekwire Award "Invention we Love" e colocação no Top 2023 Start to Watch, entre outros.
Criada para atender às demandas por dados de uma demografia em crescimento, a abordagem de cadeia de custódia via Bluetooth da Littlebird em relação à conexão visa reduzir o risco para pais e responsáveis e melhorar os resultados de saúde a longo prazo. A Littlebird permite que os responsáveis tenham respostas às três perguntas mais importantes sobre aqueles de quem cuidam: onde estão? Com quem estão? Como estão?
Dada a necessidade de baixa latência e conectividade contínua, a Littlebird precisava de uma solução de antena capaz de processar conectividade celular, GPS e Bluetooth, caber em um fator de forma ultracompacto, dar suporte a uma longa duração da bateria e suportar o desgaste diário. Além disso, desafios regulatórios precisavam ser enfrentados.
A FCC aprovou o dispositivo vestível Littlebird Toddler CareTracker com o aplicativo móvel Connected Care.
"Há uma necessidade crítica de manter a conexão com entes queridos sob supervisão, como as populações muito jovens, com capacidades diferentes e idosos. A TE imediatamente viu a lacuna de US$ 45 bilhões em conectividade para saúde digital e entrou em ação. Somos gratos pelo apoio e as contribuições aos nossos prêmios nacionais e cobertura de imprensa obtidos no nosso primeiro ano", comentou Monica Plath, CEO da Littlebird Connected Care.
PARCERIA PARA SOLUÇÕES
• Antenas de alto desempenho multimodo multibanda personalizadas com tecnologia de estruturação direta a laser (tecnologia LDS)
• Conhecimento aplicado de RF e desempenho
• Colaboração próxima ao cliente, escritório de design e fornecedores
• Conhecimento em design de sistemas de RF em conformidade com o desempenho exigido por agências regulatórias e operadoras
Dado o fator de forma ultracompacto do dispositivo CareTracker da Littlebird, o portfólio robusto de antenas Bluetooth, celulares LTE e GPS padrão prontas para uso da TE não atenderia aos requisitos de design do dispositivo. O design exigia uma arquitetura personalizada de RF/antena pronta para uso, a fim de atender aos requisitos desafiadores de operadoras. As restrições levaram a TE a oferecer uma solução personalizada que atendesse às necessidades da Littlebird.
Inúmeros fatores podem afetar o desempenho geral de antenas, inclusive as dimensões do plano-terra, proximidade de componentes metálicos, posição da antena, local de alimentação RF, layout da placa e seleção de componentes. Durante seis meses, a equipe de desenvolvimento global da TE colaborou de perto com a Littlebird, escritório de design, fabricante contratado e outros para projetar, otimizar e testar uma solução em arquitetura de antena para atender a requisitos ao nível de todo o sistema e conseguir a aprovação da FCC.
O design final utiliza antenas LDS personalizadas com funcionalidades de conexão celular LTE, Bluetooth e GPS combinadas em uma só. LDS é uma tecnologia de última geração usada para criar dispositivos de interconexão moldados. Ao integrar funcionalidade de alta frequência, mecânicas e elétricas em um só componente, pode ajudar a economizar espaço. A tecnologia LDS permite designs tridimensionais/capacidade de roteamento, em comparação com as limitações da colocação bidimensional em uma placa de circuito impresso ou outro substrato. A tecnologia LDS também permite um melhor desempenho da antena utilizando superfícies 3D no suporte da antena (o que não pode ser realizado com métodos de fabricação tradicionais) para oferecer mais largura de banda e mais eficiência. A carcaça da antena LDS do CareTracker também conta com um anel para soldagem ultrassônica, o que ajuda a vedar o dispositivo após a montagem para desempenho à prova d'água de classificação nominal IP67.
Contatos de mola da TE também foram integrados ao design para conectar os sinais RF à antena. Os contatos de mola (também conhecidos como contatos de blindagem, molas de aterramento ou contatos de aterramento universais) são conectores internos de contato único, montáveis em superfície com várias que realizam diversas funções em uma placa de circuito impresso. Em aplicações miniaturizadas, os contatos de mola oferecem uma das melhores opções para aterramento, alimentação da antena e blindagem contra interferência eletromagnética (EMI), devido às suas pequenas dimensões e escalabilidade.
A solução definitiva para o design culminou em um dos dispositivos vestíveis mais compactos e de alto desempenho do mercado, compatível com LTE, GPS e Bluetooth. A ACM de Seattle, no estado de Washington, será a primeira organização a testar o Toddler CareTracker da Littlebird como parte de um extenso programa de cuidados diários. Graças à estreita colaboração entre a TE, a Littlebird, o escritório de design e os fornecedores, o Toddler CareTracker se tornou uma realidade com o potencial de causar um impacto positivo em todo o setor econômico de cuidados com a saúde.
Exemplos de estruturação direta a laser em vários dispositivos (esquerda). Contatos de mola para aterramento, alimentação de antena e blindagem EMI (direita).
O gerente técnico de projetos da TE, Jung Hyun Kim, declarou: "Estamos muito satisfeitos por ter apoiado o desenvolvimento das capacidades desse produto inovador. A colaboração nos esforços de design, em combinação com a equipe global de especialistas da TE, fez do projeto um sucesso."
O engenheiro de RF da TE, Il Yong Oh, acrescentou: "Na TE, cada conexão conta. Por isso, ficamos felizes em ter ajudado a Littlebird e continuaremos a ajudá-la a alcançar o sucesso".
Precisa de mais capacidades de tecnologia?
Nossos especialistas em produtos estão disponíveis para ajudar.