Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
A série de conectores plugáveis de fator de forma CFP da TE são interfaces de E/S projetadas para dar suporte a comunicações de alta velocidade e alta largura de banda por meio de conexões confiáveis, em aplicações de médio a longo alcance, como as de redes de operadoras, interconexões de data center, redes de área metropolitana e equipamentos de transporte ótico.
CONECTORES
PARA COMUNICAÇÕES
DE ALTA VELOCIDADE
Porta-voz: (V.O.) Desenvolvidos para dar suporte aos requisitos das interfaces plugáveis de alta velocidade e alta largura de banda atuais e do futuro.
Porta-voz: a TE Connectivity apresenta os conectores CFP, CFP2 e CFP4 de E/S plugáveis e componentes de gaiola – o conjunto completo para suas necessidades de interconexão CFP.
Conectores de E/S CFP, CFP2 e CFP4 plugáveis
projetados para comunicações de alta velocidade e alta largura de banda
Porta-voz: (V.O.) A série de conectores plugáveis de fator de forma CFP da TE são interfaces de E/S projetadas para dar suporte a comunicações de alta velocidade e alta largura de banda por meio de conexões confiáveis, em aplicações de médio a longo alcance, como as de redes de operadoras, interconexões de data center, redes de área metropolitana e equipamentos de transporte ótico.
Conectores de E/S CFP, CFP2 e CFP4 plugáveis
projetados para comunicações de alta velocidade e alta largura de banda
• Portfólio expandido para dar suporte à demanda do setor por ligações de transporte ótico de 2 a 100 km
• Desempenho de integridade de sinal líder do setor
• Atende aos requisitos de CFP Multi Source Agreement
Porta-voz: (V.O.) As interconexões de pista CFP de primeira geração, de 10 Gb/s, estão sendo estendidas para oferecer suporte a ligações de transporte ótico de 20 a 100 km de distância, enquanto as interconexões CFP2 e CFP4 de 25 Gb/s estão sendo usadas em ligações de 2 km ou mais, ou qualquer coisa fora do data center. A necessidade de ligações de 2 a 20 quilômetros está sendo impulsionada pela desagregação de rede dos data centers e da conectividade entre as redes locais.
Todos os produtos CFP da TE oferecem um desempenho de integridade, confiabilidade e eficiência térmica de sinal de última geração. O sistema integrado de conectores, componentes de gaiola e dissipadores de calor fornecem desempenho mecânico, térmico e de EMI necessário para atender aos exigentes requisitos do mercado e são projetados para atender às especificações de CFP Multi Source Agreement.
Porta-voz: a família de conectores CFP oferece opções flexíveis de design que permitem uma montagem de barriga com barriga, construção de gaiola robusta que garante a confiabilidade e o fornecimento de dissipadores personalizados de calor disponibilizados pela TE.
Conectores de E/S CFP, CFP2 e CFP4 plugáveis
projetados para comunicações de alta velocidade e alta largura de banda
Aplicações de Ethernet de alta velocidade
Conformidade ampla com a indústria
Desempenho incomparável
Porta-voz: (V.O.) Os conectores e componentes conformes com CFP da TE oferecem interfaces de E/S plugáveis de alta velocidade e alta largura de banda.
Aplicações de Ethernet de alta velocidade
Conformidade ampla com a indústria
Desempenho incomparável
Conector de Ethernet de 40 e 100 gig e componentes conformes com CPF da TE Connectivity.
Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo.
Porta-voz: Querem saber mais? Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo!
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) e o slogan EVERY CONNECTION COUNTS são marcas comerciais.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados