Projetado tendo em vista a velocidade e a durabilidade
As interconexões CFP (C-Form Factor Pluggable, Plugáveis do fator de forma C) são conectores de E/S (Entrada/Saída) de 40 a 100+ Gb/s para transferência de alta velocidade de Ethernet e outros protocolos em aplicações de alto desempenho, como redes de operadoras, data centers e equipamentos sem fio. As interconexões CFP2 e CFP4 mais recentes da TE transferem dados 2,8 vezes mais rapidamente do que os produtos CFP atuais, atingindo 28 Gb/s por pista para >100 Gb/s em um passo de contato de alta densidade de 0,6 mm. Os conectores CFP2 e CFP4 da TE oferecem a integridade de sinal líder do setor e apresentam uma construção em gaiola reforçada tendo em vista uma solução mais robusta do que a da concorrência, ajudando a garantir conexões confiáveis.
Recursos do produto
CFP2/CFP4
- Até 28 Gb/s por faixa – 2,8 vezes mais rápido do que os produtos CFP atuais
- Alta densidade, passo de contato de 0,6 mm
- Proporciona um dos desempenhos de SI (Signal Integrity, Integridade de sinal) líderes do setor para 28 Gb/s por faixa
- Conta com uma construção de gaiola reforçada tendo em vista uma solução mais robusta para ajudar a mitigar o empenamento da gaiola
- Opções de design flexíveis para atender às necessidades, inclusive gaiolas agrupadas, dissipadores de calor, estilos de montagem de um lado único e barriga com barriga, tubos de luz e a capacidade de suportar aplicações de médio a longo alcance
Recursos do produto
CFP
- Suporta transceptores ópticos CFP Ethernet 40G e 100G
- Compatível com montagem lado a lado, bem como com montagem "barriga com barriga"
- Oferece blindagem EMI completa
- Usa um trilho universal para posições à esquerda e à direita
- Permite a integração da PCB de host para hospedar painéis (placa de face) por qualquer um dos dois métodos tendo em vista a flexibilidade de fabricação.
Selecione as aplicações
CFP, CFP2 e CFP4
- Redes de operadoras e data centers
- Conectividade de data center em vários prédios
- Servidores, switches, rede da área de armazenamento e equipamentos de transporte óptico
- Redes de áreas metropolitanas
- Links de médio a longo alcance e alta capacidade
Série de produtos
-
Produtos CFP2
Veja os conectores CFP2 mais novos da TE projetados tendo em vista a comunicação de alta velocidade.
-
Produtos CFP4
Veja os conectores CFP4 mais novos da TE projetados tendo em vista a comunicação de alta velocidade.


CFP
Evolução da plataforma 100G
CFP | CFP2 | CFP4 | |
---|---|---|---|
Tamanho (largura) | 82 mm | 41,5 mm | 21,7 mm |
Número de contatos | 148 | 104 | 56 |
Passo de contato | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Consumo de energia máximo por módulo | 8-32 W | 3-18 W | 1,5-9 W |
Taxa de dados agregada por placa de linha de 19" | 400 Gb/s | 800 Gb/s | 1,6 Tbps |
Configuração elétrica | 10x10 Gb/s 4x10 Gb/s |
10x10 Gb/s 4x25 Gb/s |
4x25 Gb/s |
Variantes | SR10, LR4, ER4 | SR10, LR4, ER4 | SR4, LR4, CWDM4 |
Tipos de mídia óptica | MM/SM | MM/SM | MM/SM |