Visão geral e instruções de montagem do conector LEAVYSEAL (em inglês)

Conheça os conectores LEAVYSEAL para serviços pesados, que contam com alavanca de travamento para acoplamento. Assista a este vídeo para uma visão geral dos conectores e para instruções passo a passo sobre a inserção e remoção de contatos, bem como acoplamento e desacoplamento.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Inserção de contato

      1. Segure o contato de crimpagem aproximadamente um polegada atrás do cilindro de contato.
      2. Verifique se a trava secundária integrada está na posição desbloqueada. Verifique se o contato está na orientação correta. Empurre o contato diretamente para o anel isolante do conector até que um clique seja escutado. Um leve puxão verificará se o contato está travado no lugar.
      3. Empurre a trava secundária integrada para a posição bloqueada com um DT-RT1 ou uma chave de fenda.

      Remoção do contato

      1. Usando um DT-RT1 ou uma chave de fenda, desbloqueie a trava secundária integrada.
      2. Utilizando a ferramenta de extração apropriada, insira as lâminas na cavidade de contato até que parem.
      3. Puxe o conjunto de fios de contato para fora do conector.
      1. Instruções de crimpagem de contato AMP MCP (Português)

      Saiba como fazer crimpagem dos nossos contatos AMP MCP. Assista a este vídeo para obter instruções passo a passo sobre a crimpagem de contatos usando ferramentas manuais.