Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
A TE Connectivity desenvolveu o pino de ajuste de pressão NanoMultispring para atender à crescente necessidade de espaçador menor de passo e embalagem em aplicações automotivas. O contato NanoMultispring foi desenvolvido para o diâmetro do orifício final da PCI de 0,6 mm e satisfaz os requisitos do IEC 60352-5.
NanoMultispring da TE
Tecnologia miniaturizada de ajuste de pressão para contato com PCI
Qual é a importância do NanoMultispring?
Press-fit (ajuste de pressão) é uma tecnologia de muito sucesso para fazer a terminação das placas de circuito impresso, e é amplamente utilizado na indústria automotiva. Esta tecnologia é altamente eficiente e estabelece conexões elétricas muito confiáveis. Nosso pino NanoMultispring traz todas as vantagens comprovadas de ajuste de pressão para o próximo passo na miniaturização da eletrônica automotiva.
Por que a miniaturização é tão importante?
À medida que os eletrônicos permitem carros mais seguros, mais conectados e mais verdes, o número de placas de circuito impressos e conexões está aumentando. No entanto, o espaço de embalagem é limitado. Apoiamos a indústria oferecendo um sistema de contato menor com um campo menor. A zona de ajuste de pressão do NanoMultispring amplia o uso de nossa inovadora tecnologia de interconexão Nanomqs de passo de 1,8 milímetros. A geometria do pino compatível com NanoMQS garante um excelente comportamento de ajuste de pressão. A zona de ajuste de pressão do NanoMultispring é a extensão lógica da já bem sucedida família Multispring press fit.
Como o NanoMultispring é fabricado?
Para fabricar a pequena geometria de pinos com a zona de ajuste de pressão do NanoMultispring, desenvolvemos uma ferramenta inovadora, de alta precisão e de estampagem estável. Nossos engenheiros de produtos e especialistas em ferramentas colaboraram para otimizar o produto e seu processo. Seu conceito de matriz modular integra totalmente todos os cortes, formação e outras etapas de fabricação necessárias.
A ferramenta de aplicativo está disponível na TE?
A ferramenta de aplicação está disponível para a inserção de pinos únicos a altas taxas de inserção, bem como para a aplicação de blocos e conectores de ajuste de prensa com o NanoMultispring. Como a tecnologia NanoMultispring e a ferramenta de aplicação relacionada tem a mesma origem, a geometria do pino e as ferramentas especializadas são perfeitamente ajustadas e podem tornar o encaixe de pressão até 10 vezes mais confiável do que a solda – proporcionando benefícios aprimorados para nossos clientes.
Como você garante alta qualidade consistente de fabricação?
Décadas de know-how de fabricação de ajuste de pressão vão para a estampagem de precisão dos pinos NanoMultispring. O processo de fabricação e a garantia de qualidade foram integrados ao projeto.
Tecnologia Press-fit: NanoMultispring
Todos os benefícios da tecnologia press-fit disponibilizados em dimensões menores.
Os pinos de ajuste de pressão ACTION PIN e Multispring da TE Connectivity (TE) oferecem designs elásticos de pinos compatíveis da área de press-fit, proporcionando conectividade de terminal a PCI livre de estresse e sem solda, adequada para os ambientes automotivos mais adversos.
NanoMultispring e NanoMQS são marcas comerciais.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados