Tecnologia press-fit

Os pinos de press-fit ACTION PIN e Multispring da TE Connectivity (TE) oferecem designs elásticos de pinos compatíveis da área de press-fit, proporcionando conectividade de terminal a PCI livre de estresse e sem solda, adequada para os ambientes automotivos mais adversos.

A TE oferece duas tecnologias distintas de press-fit para aplicações automotivas: ACTION PIN e Multispring, que são ambos designs de pinos compatíveis com um comportamento elástico durante a inserção do pino em uma placa de circuito impresso (PCI). A área de press-fit se deformará automaticamente durante a inserção na PCI para permitir uma conexão elétrica e mecânica confiável ao longo de sua vida útil. O design do pino de press-fit atende aos tamanhos de lâmina padronizados e às interfaces da indústria automotiva. Os pinos de press-fit ACTION PIN e Multispring podem ser usados em várias aplicações em veículos, desde o compartimento de passageiros até os ambientes automotivos mais adversos, incluindo a área do compartimento do motor. Além disso, a TE Application Tooling oferece equipamentos de ferramentas correspondentes para inserção de pinos únicos, bem como máquinas de assentamento de conectores.

Introdução do produto

O princípio para uma conexão press-fit é que um terminal de contato é pressionado em uma placa
de circuito impresso (PCI). Existem dois tipos de pinos de press-fit; o pino sólido, que tem uma área de
pressão sólida, e o pino compatível, que tem uma área de pressão elástica. 

A tecnologia press-fit da TE foi introduzida pela primeira vez no setor de telecomunicações, na década de 1970. Mais tarde, em 1988, o primeiro pino press-fit da TE Connectivity foi introduzido na indústria automotiva. Hoje, a TE Connectivity oferece duas soluções distintas de press-fit para aplicações automotivas: o ACTION PIN e o pino Multispring.

As soluções de press-fit da TE, na verdade, são pinos compatíveis com um comportamento elástico e, portanto, que se deformam durante a inserção (reduzindo significativamente o estresse nos orifícios da PCI em comparação com o pino sólido de press-fit – que não existe mais em aplicações automotivas) e sustentam uma força normal de contato permanente quando inseridos para permitir uma conexão elétrica e mecânica confiável ao longo de sua vida útil.

O pino de press-fit e o orifício de passagem revestido (PTH), reunidos, resumem um sistema de press-fit. A funcionalidade de tal sistema depende das propriedades/características de ambos os componentes e de suas interações.

Vantagens da TE para o design de pinos compatíveis

O design do pino de press-fit da TE atende aos tamanhos de lâmina padronizados e às interfaces da indústria automotiva.
  • Confiabilidade – A norma IEC mostra que ele é no mínimo 10 vezes mais confiável do que as conexões de solda e IDC
  • Miniaturização de press-fit – NanoMultispring
  • Processo de fabricação rápida
  • Não é necessário tratamento térmico
  • Não há necessidade de plásticos de alta temperatura
  • Sem estresse térmico para conector
  • Sem falhas de soldagem como pontes, má umidificação, resíduos de fluxo, juntas de solda fria, etc.
  • Ambientalmente correto – GREENER

Aplicações

  • Unidades de controle de airbag
  • Sensores
  • Sistemas de conveniência / passivos
  • Gerenciamento de motores
  • Sistemas de ABS / ESC

10x

A norma IEC mostra que ele é no mínimo 10 vezes mais confiável do que conexões de solda - IDC (taxa de quebra no primeiro encaixe)

60%

economia de espaço

25+