Tendência
Sensores no Espaço
A TE Connectivity (TE) está contribuindo para a inovação aeroespacial, fornecendo termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC) na espaçonave Juno da NASA, a segunda missão explorando Júpiter. Os termistores da TE estão medindo a temperatura dos magnetômetros da Juno para garantir medições confiáveis e coleta de dados durante altas temperaturas.
À medida que um foguete é lançado, os sensores de pressão são expostos ao ar à medida que flui sobre as superfícies do foguete. Como as velocidades de lançamento são bastante altas (excedem Mach 4 ou 3.000 mph), o ar aplica pressões e forças substanciais ao revestimento do foguete e à estrutura da aeronave, criando um ambiente extremamente hostil.
Os sensores de pressão da TE Connectivity (TE) monitoram essas forças para garantir que permaneçam dentro dos limites de projeto da fuselagem. Esta é uma peça essencial de engenharia para empresas como a NASA e outros OEMs aeroespaciais.
Mais recentemente na indústria aeroespacial, a TE está contribuindo para a inovação ao incluir acelerômetros MEMS no projeto Solar Impulse, o primeiro avião solar a voar ao redor do mundo terminando no mês passado em Abu Dhabi e termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC) na espaçonave Juno da NASA, a segunda missão a orbitar Júpiter. A espaçonave Juno está atualmente em uma missão de cinco anos para fornecer dados sem precedentes sobre a complexa aurora de Júpiter, coletando dados em seu interior. Sete instrumentos científicos a bordo da Juno ajudarão os cientistas a entender melhor as origens, estrutura, atmosfera e magnetosfera do planeta. Estará mais próximo de Júpiter em 27 de agosto deste ano. A missão está programada para terminar em fevereiro de 2018, quando será desviada para colidir com a atmosfera de Júpiter.

A espaçonave Juno tem sensores da TE a bordo; dois magnetômetros que são montados na lança (veja abaixo). Os magnetômetros fluxgate (FGM) medirão o campo magnético de Júpiter e criarão uma imagem tridimensional do ambiente magnético. Esta é a primeira vez que uma missão mapeou o campo magnético de qualquer planeta com um dínamo ativo, além da Terra.
Os sensores de termistor NTC da TE são usados para medição de temperatura e são qualificados para aplicações de voo espacial estendido de acordo com a especificação NASA GSFC S-311-P-18. Os termistores são pequenos, com alta sensibilidade e incluem temperaturas operacionais de -55 °C a 150 °C com dimensões que variam de 2,4 mm a 2,8 mm. Os termistores da TE estão medindo a temperatura dos magnetômetros da Juno para confirmar medições confiáveis e coleta de dados. Os principais atributos são legado espacial, estabilidade a longo prazo e tolerância rígida de ±0,20 °C de 0 °C a 70 °C.
Os termistores da TE estão medindo a temperatura dos magnetômetros da Juno para confirmar medições confiáveis e coleta de dados durante altas temperaturas.
A Pioneer 10 da NASA, que foi a primeira espaçonave a completar uma missão a Júpiter lançada no início dos anos 1970, também continha sensores herdados da TE. A TE fornece termistores para aplicações relacionadas ao espaço há mais de 40 anos para a NASA e muitas outras empresas aeroespaciais desde meados da década de 1970. No início da década de 1970, a NASA abordou uma das empresas de sensores herdadas da TE para discutir a viabilidade de qualificar nossos termistores comerciais da série 4400 para aplicações de voo espacial estendido. Como resultado dessa colaboração, a especificação S-311-P-18 da NASA GSFC (Goddard Space Flight Center) foi lançada. A TE Connectivity permanece no QPLD da NASA (Diretório de Lista de Peças Qualificadas) para os termistores S-311-P-18.
Ao alavancar nossas competências essenciais em sensores de alta confiabilidade para ambientes agressivos, como temperatura, interferência de radiofrequência (RFI), interferência eletromagnética (EMI), vibração e raios, transformamos conceitos em criações para várias aplicações aeroespaciais, como controles de cockpit, controles de voo e atuação, trem de pouso e freios, cabine, cozinha e carga, motor, turbina, lançamento e explorações espaciais.
Os acelerômetros MEMS da TE usados no Solar Impulse são acelerômetros MEMS ultraestáveis, ideais para aplicações estáticas e dinâmicas. O acelerômetro oferece compensação integral de temperatura com variação dinâmica de ±2 a ±200 g. O modelo 4610 incorpora um elemento MEMS amortecido a gás com paradas mecânicas de sobrecarga que fornecem proteção contra choque a 5.000 g. O acelerômetro tem uma faixa de temperatura de operação de -55 °C a +125 °C.
A TE é uma fornecedora líder global de projeto avançado e fabricação de acelerômetros e sensores de vibração para aplicações em projetos e testes de aeronaves, projetos e testes automotivos, testes de segurança automotiva, monitoramento de máquinas e estruturas e automobilismo. Nós oferecemos os tipos de acelerômetros de resposta CC (estática) e CA (dinâmica) para atender às necessidades da aplicação. Os acelerômetros MEMS de silício de nível de placa da TE e os acelerômetros piezoelétricos foram projetados para serem integrados a sistemas de monitoramento de vibrações.