Waschmaschinen-Lösungen
TECHNIK FÜR DIE PERFEKTE REINIGUNG
Hersteller von Waschmaschinen und Trocknern verlassen sich auf innovative Komponenten, um optimale Konnektivität und Leistung zu gewährleisten und die Zuverlässigkeit und Effizienz in jedem Waschgang sicherzustellen.

Laden, Waschen, Wiederholen: Innovative Komponentenlösungen
Waschmaschinen- und Trockner-OEMs sind auf die besten Verbindungslösungen angewiesen. TE bietet raumsparende Steckverbindersysteme und zahlreiche Relais, Sensoren und Schutzbauteile, um das Migrieren zu kleineren Größen zu ermöglichen und Energiesparanforderungen zu erfüllen. Benutzeroberflächen und Betriebsmodi verfügen über eine steigende Anzahl an Funktionen bei gleichzeitig verbesserter Wäschepflege und niedrigerem Energieverbrauch. TE bietet raumsparende Steckverbindersysteme und zahlreiche Relais, Sensoren und Schutzbauteile, um das Migrieren zu kleineren Größen zu ermöglichen und Energiesparanforderungen zu erfüllen. Klicken Sie auf „Mehr erfahren“, um sich genauer anzusehen, welche Produkte TE für Ihre spezifische Waschmaschine und Ihren Trockner anbietet.
KABELBAUM
Der Verdrahtungskabelbaum verbindet die Steuerplatine mit den verschiedenen Komponenten der Waschmaschine oder des Trockners, z. B. Motoren, Heizelemente, Wasserpumpen und Ventile, Sensoren, Türverriegelungen usw. Ein typischer Verdrahtungskabelbaum umfasst Netz- und Signalsteckverbinder, Kabelschuhe und Kabelverbinder, Warmschrumpfschläuche und Etiketten.
BENUTZERSCHNITTSTELLE
Die Haupt-Steuerplatine ist das Gehirn von Waschmaschine und Trockner. Die Benutzerschnittstelle nimmt Eingaben vom Benutzer über Knöpfe, Schalter oder Touch-Geräte entgegen und steuert die Motoren, Heizelemente, Wasserpumpen und Ventile zur Ausführung der gewählten Aufgabe. Eine typische Steuerplatine umfasst Kabel-auf-Leiterplatte-Leistungs- und Signalsteckverbinder, Stecksockel und Relais.
MOTOR- UND WANDLERSTEUERUNG
Eine der Hauptkomponenten einer Waschmaschine oder eines Wäschetrockners ist ein Elektromotor. Der Motor dreht die im Gerät befindliche Trommel oder Wanne. Ein Steuerschaltkreis steuert die Drehzahl und Drehrichtung des Motors. Lackdrahtkontakte oder -kabelschuhe verbinden die Wicklung des Motors mit dem Steuerschaltkreis oder der Stromquelle. Diese Verbindungen können auch innerhalb eines Steckverbinders oder eines integrierten I/O-Moduls erfolgen, um Montagezeiten zu verkürzen.
ABLAUFPUMPE/SCHWERKRAFTVENTIL
Eine Wasserpumpe spült Wasser weg nach Beendigung eines Wasch- oder Spülgangs. Wasserpumpen sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Kabelschuhe oder mehrpolige Steckverbinder wie z. B. RAST verbunden.
TÜRVERRIEGELUNG
Eine Türverriegelung verhindert das Öffnen der Tür einer Frontlader-Waschmaschine, wenn sich Wasser in der Trommel befindet. Türverriegelungen sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Kabelschuhe oder mehrpolige Steckverbinder wie den RAST-Steckverbindern verbunden.
HEIZELEMENT
Ein Heizelement der Waschmaschine erwärmt das einströmende Wasser, während ein Trocknerheizstab die Luft in der Trocknertrommel erwärmt. Heizelemente sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Kabelschuhe oder mehrpolige Steckverbinder verbunden.
WASSERVENTIL/AQUA-STOP
In einer Waschmaschine wird ein Wasserventil für den Zufluss einer festgelegten Wassermenge in die Waschmaschinentrommel oder Wanne geöffnet und geschlossen. Wasserventile
sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Kabelschuhe oder mehrpolige Steckverbinder verbunden.
TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSSENSOREN
Sensoren messen die Temperatur und Feuchtigkeit, sodass die Steuerplatine die durch den Benutzer der Waschmaschine oder des Trockners eingegebene Aufgabe ausführen kann. Diese Sensoren sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Kabelschuhe oder mehrpolige Steckverbinder verbunden.
TRÜBUNGS-/VIBRATIONSSENSOREN
TE bietet Steckverbinder für Trübung oder Schwingungen, die vor Ort umspritzt werden können, um Montagezeiten und Isolierungsfehler zu verringern. Entdecken Sie Leistungssteckverbinder und Sensorlösungen.