![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/in-rail-NGC.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
NGC - Conector fio a fio plástico compacto
Conector de plástico compacto em conformidade com as normas ferroviárias.
A Série NGC é uma solução compacta e econômica para todas as conexões não seguras para aplicações de fio a fio. De 4 a 28 polos, ele responderá às suas necessidades de conexão rápida com aplicações de proteção de alto nível (IP66) e até 500 volts (EN 50124-1/A2). O NGC oferece capacidade de cabeamento de até 2,85 mm2 para contatos AWG16.
Vantagens
- Soluções compactas e econômicas
- Alto nível de desempenho
- Isento de halogênio
- Comprovado em campo
Descrição
- Conector de sinal monobloco em 100% composto, sistema de bloqueio de clipe
- 4 arranjos, 4, 6, 12 e 28 contatos
- Contatos: calibre 1,6 mm - Banhado a prata ou a ouro
- Seções transversais do cabo: 0,5 a 2,5 mm2
Principais características
- Corrente nominal: até 20 A
- Tensão de serviço: 500 V AC/DC de acordo com en 50124-1/A2 (OV3-PD2)
- Índice de Proteção: IP 66 acoplado
- Faixa de temperatura: -40°C/+100°C
- Vibrações e choques: categoria 1 classe B de acordo com EN 61373
Aplicações
- Controle de Trens
- PIS e segurança
- Subsistemas
Funções
- Controle de cabine
- Controle de Trens
- Ar condicionado
- Portas
- Iluminação
Padrões
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94