A TE Connectivity está lançando uma solução de montagem rápida, fácil e sem ferramentas com seu conector de montagem em painel vedado da série 369
O novo conector oferece recursos atraentes para aplicações aeroespaciais
04/26/2022
A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e sensores, está mais uma vez expandindo sua família de conectores 369 com o lançamento do conector de montagem em painel vedado compacto, leve e durável da série 369. O novo conector da série 369 é ideal para os ambientes severos e confinados encontrados nos setores aeroespaciais e de aviação.
"O conector de montagem em painel vedado da série 369 é totalmente compatível com os conectores 369 existentes, mas traz muitos recursos aprimorados", disse Clint Schlosser, gerente de produto da divisão aeroespacial, marítimo e de defesa da TE. "Ele oferece economia de espaço e peso em comparação com os conectores circulares tradicionais e é incrivelmente versátil com recursos como montagem por simples inserção e um mecanismo de engate positivo por botão que tem um clique audível."
O conector de montagem em painel vedado da série 369 é feito de materiais compostos de alto desempenho para atender aos requisitos de baixa emissão de fumaça, toxicidade e inflamabilidade da indústria aeroespacial. As interfaces elétricas são totalmente vedadas e usam uma tecnologia de vedação interfacial de cortiça e fio triplo para suportar ambientes com elevada umidade. A forma retangular também permite o fácil agrupamento dos conectores para obter economia de espaço em aplicações como iluminação de cabine e cozinha, fiação e acionamento de assentos, unidades de serviço de passageiros, entretenimento de bordo, persianas eletrônicas e vários outros usos industriais.
Os novos conectores de montagem em painel vedados da série 369 também são facilmente montados em um painel, suporte, chassi ou estrutura LRU (unidade substituível em linha) usando travas de painel integradas para simplesmente prender o conector em um recorte retangular. Isso elimina a necessidade de fixadores ou fixações adicionais, tornando a remoção, o reparo e a manutenção rápidos e fáceis. Além disso, os conectores contam com juntas de vedação de painel substituíveis, permitindo um nível de proteção IP67 contra umidade e poeira.
"Como um parceiro confiável de design e engenharia para os clientes, estamos apoiando-os ao oferecer maneiras novas e eficientes de integrar e instalar conectores em uma variedade de sistemas e ambientes. Acreditamos que esta nova adição à série 369 de conectores abrirá portas para novas e empolgantes oportunidades de design para os clientes", disse Schlosser.
O conector de montagem em painel vedado da série 369 apresenta uma faixa de temperatura de operação de -55 °C a + 175 °C, classificação IP67, bem como uma classificação de durabilidade de 500 acoplamentos. É fácil de instalar e não requer ferramentas para remover ou reparar, caso seja necessário.