Painel blindado contra EMI e conectores para placas EMI 369 da TE Connectivity
Aumente a capacidade em ambientes hostis além do setor aeroespacial comercial
10/18/2022
A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e sensores, está ampliando sua já consagrada série de conectores 369 com seu novo painel retangular blindado e conectores para placas de circuito impresso 369, adequados para ambientes que exigem proteção contra os ruídos eletromagnéticos do ambiente. O novo painel blindado e as extensões para placas de circuito impresso complementam o design robusto e versátil dos conectores existentes da série 369, ao mesmo tempo em que garantem uma economia de peso adicional e oferecem um fator de forma pequeno que expande os recursos dos conectores para áreas de aplicação como Ethernet, distribuição de energia e dispositivos combinados de sinal/potência.
"A combinação da tecnologia de blindagem com a série de conectores 369 existente permite uma enorme variedade de aplicações potenciais para a série 369 além do setor aeroespacial comercial", segundo Clint Schlosser, gerente de produto do setor aeroespacial, marítimo e de defesa da TE. "Projetados para os níveis de desempenho MIL-DTL-38999, os conectores da série 369 são ideais para ambientes aeroespaciais e militares extremos."
Os novos conectores retangulares da TE foram testados para resistir a descargas atmosféricas indiretas de 3,6 ka e são classificados para fornecer uma blindagem eficaz de mais de 60 DB em baixas frequências e mais de 40 DB em altas frequências.
Essa tecnologia de proteção contra interferência eletromagnética é envolvida em uma cápsula de composto de níquel leve e não tóxico (em conformidade com RoHS) que pode resultar em uma economia de peso de até 75%. Os conectores blindados da série 369 permitem vários protocolos Ethernet e velocidades de até 10 Gb/s. Eles também são compatíveis com a linha atual de produtos 369.
Para obter mais informações sobre os conectores da série 369 da TE, visite Painel blindado e conectores para placas de circuito impresso 369.