O fio 55LF agora vem com recursos superiores que vão além das normas do setor
A fiação SPEC 55 de baixo fluoreto da TE Connectivity oferece um sistema de isolamento de fios que evita a corrosão de componentes por causa da desgaseificação, especialmente em espaços confinados. Os valores de emissão de flúor da TE costumam ser de um dígito, um fator crucial para nossos clientes que trabalham com plataformas espaciais, de lançamento e de mísseis. Além disso, nosso isolamento é robusto, durável e disponível tanto em versão de parede única quanto dupla, para um alívio extra no peso.
January 07, 2020
A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e sensores, apresenta seu sistema de isolamento de fios e cabos SPEC 55 de baixo fluoreto (55 LF) para ambientes espaciais e de grande altitude. Produzido a partir de fluoropolímero robusto, o sistema de isolamento SPEC 55 LF da TE apresenta um índice de desgaseificação inferior a 10 PPM, contribuindo para minimizar a possibilidade de corrosão de outros componentes causada pela fuga de gases confinados em ambientes de vácuo ou baixa pressão.
Além de apresentar uma taxa de desgaseificação bem inferior a 20 ppm, como estabelecido pela norma MIL-SPEC SAE-AS22759, o sistema de isolamento SPEC 55 LF supera em cinco vezes o requisito de resistência à abrasão estipulado por essa mesma norma. Essa construção robusta se une à versatilidade. O sistema SPEC 55 LF pode ser encontrado em versões leves de parede única ou extrarresistentes de parede dupla. Além disso, oferecemos várias configurações de cabos para os nossos clientes, incluindo a possibilidade de personalização.
"Mitigar o risco de corrosão ao reduzir a desgaseificação é crucial para nossos clientes que desenvolvem para aplicações espaciais, de lançamento e de mísseis", disse Patrick Murphy, gerente de produtos da divisão de Aeroespacial, Marítimo e de Defesa da TE. "A TE tem a felicidade de ser o único fornecedor de uma opção de parede dupla com certificação MIL SPEC e um dos dois únicos fornecedores da opção de parede única."
O sistema de isolamento SPEC 55 LF foi projetado para sistemas aviônicos, C4ISR, sistemas de orientação e busca e sistemas gerais de chicote de fios, entre outras aplicações.
O sistema de isolamento SPEC 55 LF possui qualificação conforme a MIL-SPEC SAE-AS22759. O sistema de parede única SPEC 55 LF é certificado conforme SAE-AS22759/51 e /52, já a variante de parede dupla é certificada conforme SAE-AS22759/53 e /54.