Contator de alta tensão Kilovac CAP120
O tamanho pequeno e o peso leve do contator CAP120 abrem novas possibilidades de aplicação para um dispositivo de 150 A/600 VCC.
08/16/2016
TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL), líder mundial em conectividade e sensores, lançou recentemente os novos contatores de alta tensão KILOVAC CAP120. Usado em aplicações militares terrestres, aeroespaciais militares e comerciais e marítimas, o contator CC de 150 amp, unipolar e hermeticamente vedado, fornece confiabilidade em ambientes adversos para sistemas de longa duração.
Os sistemas de armazenamento e distribuição de energia requerem contatores de tamanho reduzido, capazes de suportar altas correntes em uma variedade de aplicações. O design leve do contator CAP120 pode suportar altos níveis de interrupção (1.000 A a 400 VCC e 600 A a 600 VCC) para flexibilidade e confiabilidade nos sistemas de potência e bateria. O contator oferece uma instalação versátil devido à comutação de carga bidirecional, bem como aos contatos principais, que não são sensíveis à polaridade.
“Nosso novo contator CAP120 oferece desempenho extremamente alto em termos de tamanho e peso, e é excelente para sistemas de alta corrente”, afirma Earle Alldredge, gerente de produto dos setores aeroespacial, marítimo e de defesa globais na TE. “O design eficiente torna o CAP120 uma solução confiável para sistemas de potência, energia e bateria.”