Módulos Ópticos NanoRF da TE Connectivity: mais velocidade e funcionalidade em um fator de forma pequeno
Uma solução que oferece suporte à demanda por densidades de conexão e largura de banda cada vez maiores na indústria de defesa.
03/08/2022
A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e sensores, apresenta seus módulos ópticos híbridos NanoRF para sistemas de computação embarcada baseados em VPX, comuns no setor de defesa e que exigem maior largura de banda e sinalização de radiofrequência (RF). Os novos módulos híbridos contam com conexões ópticas e de RF de alta densidade e podem ser usadas nas aplicações mais comuns para módulos conectores, como em radares, orientação de mísseis de guerra eletrônica (EW) e comunicações táticas, além de qualquer outro tipo de aplicação de pequeno porte onde sinais ópticos e de RF de alta frequência são cruciais.
O módulo óptico híbrido NanoRF oferece transferência mecânica de cabo (MT) e transceptores de montagem na borda, proporcionando mais modularidade e opções para implementação. A intercompatibilidade e a interoperabilidade entre fornecedores de VPX são alcançadas por vários perfis de slot e módulos conectores adicionados aos backplanes compatíveis com VITA 65.0 e VITA 65.1 e perfis de nível de placa. Os módulos ópticos híbridos NanoRF estão sendo definidos no projeto de padrão VITA 66.5, com lançamento previsto para 2022.
"Os novos módulos híbridos ópticos NanoRF possibilitam atender à necessidade de arquitetura de sistemas aberta, ao mesmo tempo em que fornecem maior largura de banda e capacidade de sinalização de RF para sistemas C5ISR", disse Clint Schlosser, gerente de produto da divisão Aeroespacial, Marítimo e Defesa. "Essa nova funcionalidade oferece à indústria de defesa a flexibilidade, longevidade e confiabilidade que seus sistemas aeroespaciais e terrestres exigem."
O design estratégico da TE inclui um inserto flutuante no lado do backplane que contém tanto contatos NanoRF quanto MTs ópticos. Isso permite o alinhamento preciso dos contatos de RF e MTs antes do engate, viabilizando a mais alta densidade existente em um slot VPX.
"A linha de módulos ópticos híbridos NanoRF é o resultado de um relacionamento próximo entre as equipes de engenharia de RF e fibra óptica da TE", disse Schlosser. "À medida que as demandas de largura de banda e densidade continuam a aumentar, minha expectativa é que criaremos designs ainda mais inovadores para nossos clientes no futuro."
Os módulos conectores têm uma frequência nominal de 85 GHz, uma faixa de temperatura mecânica de -55 °C a +125 °C e estão disponíveis com montagens do tipo “basecard” ou tipo mezanino na borda da placa, além de opções com cabo.