Dobro da Densidade dos Módulos SMPM VITA 67
Um módulo coaxial RF de maior densidade, o dobro da densidade dos módulos RF VITA 67 SMPM usados em aplicações de computação embarcada VPX Os módulos de meio tamanho e tamanho completo podem acomodar de 12 a 18 ou mais contatos de RF, com opções para personalizar a contagem e o posicionamento de contatos.
November 06, 2018
A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e sensores, apresenta novos módulos e contatos NanoRF. Esses módulos têm o dobro da densidade dos módulos RF VITA 67 atuais e são ideais para aplicações de computação embarcada VPX.
Esse contato coaxial nanominiatura de alta frequência é projetado com contatos menores para permitir uma densidade de contatos coaxiais (RF) mais alta em um módulo multiposições. O design permite encapsulamentos menores e economiza um espaço valioso. Módulos de meio tamanho podem acomodar até 12 contatos coaxiais (RF), enquanto módulos de tamanho completo podem acomodar 18 contatos ou mais, com a opção de personalizar a contagem e o posicionamento dos contatos.
Os módulos e contatos NanoRF da TE também são versáteis. Os seus contatos de backplane, montados em flutuação e com conexão de encaixe cego, são compatíveis com arquiteturas de módulo a módulo ou caixa a caixa. E, embora sejam projetados para cabos coaxiais de 0,047 polegada, vários tipos de cabos estão disponíveis para atender às necessidades da aplicação. Para integrar capacidade de alta frequência a um pacote modular de alta densidade, os contatos são otimizados para integridade de sinal e suportam frequências de até 70 GHz.
O design do NanoRF permite uma inserção flutuante no backplane, com recursos de guia para pré-alinhar a fileira de contatos antes do encaixe. Isso resulta em um encaixe seguro e desempenho de RF consistente para até 500 ciclos de encaixe.
"O NanoRF permite excelente densidade de contatos coaxiais de alta frequência em um encapsulamento modular robusto, ideal para fornecer um desempenho de RF confiável em ambientes adversos", disse Mike Walmsley, gerente global de produtos da divisão Aeroespacial, de Defesa e Marinha da TE. "Ele foi testado conforme os altos padrões de vibração VITA 72 e está pronto para a arquitetura aberta VPX de acordo com o VITA 67.3, com previsão de expansão para outros tipos de encapsulamento de alta densidade."