Cabos Ethernet Cat 7 para Sistemas Militares, Marítimos e de Defesa
Alcance velocidades de 10 Gb/s enquanto ajuda a atender às demandas dos ambientes militares e marítimos adversos. Os cabos Raychem Cat 7 são cabos de quatro pares blindados individualmente, que atendem aos requisitos elétricos IEC 61156-6 para cabos da Categoria 7.
October 29, 2019
A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e sensores, apresenta os cabos Raychem Cat 7. Projetados para aplicações marítimas e de defesa militares severas, os cabos robustos incluem recursos que otimizam o desempenho em condições difíceis. Os cabos Cat 7 da TE suportam velocidades de até 10 Gb/s em quatro pares revestidos, blindados individualmente e trançados.
Utilizando a expertise em ciências de materiais desenvolvida pela Raychem, a TE é capaz de oferecer uma infinidade de opções, como a capa de cabo de baixa emissão de fumaça e zero halogênio (ZEROHAL), que é aprovada pelo Padrão de Defesa do Reino Unido 61-12 Parte 31. As construções estão disponíveis em cobre nu sólido de 23 AWG e cobre revestido de estanho trançado de 24 AWG que atendem aos requisitos elétricos IEC 61156-6 para cabos da Categoria 7.
“Nossos cabos Raychem Cat 7 são projetados para versatilidade e desempenho”, afirma Mark Johnstone, gerente de produto da divisão dos setores aeroespacial, marítimo e de defesa globais da TE. “Os cabos são compatíveis com o sistema de chicote de fios Raychem e podem ser usados com outros produtos da TE, como os conectores CeeLok FAS-T ou CeeLok FAS-X, facilitando a integração do sistema para nossos clientes.”
Os cabos Raychem Cat 7 da TE são projetados para uma variedade de aplicações militares e de defesa. Entre eles estão sistemas de alerta de mísseis, comunicação por rádio, sistemas de armas remotas, sistemas de controle de fogo e redes de alta velocidade.