Para oferecer flexibilidade, facilidade de instalação e desempenho robusto para empresas de serviços públicos e instaladores em todo o mundo, a TE Connectivity projetou um novo conector de tamanho menor como parte da linha de conectores de derivação com parafuso AMPACT BAT.
Publicado
05/02/24
Consultas de mídia
Assessoria de Imprensa
Sian Glaessner
TE Connectivity
Telefone: +49 173 368 0130
E-mail: sian.glaessner@te.com
Ottobrunn, Alemanha
Fornecedores de serviços públicos precisam garantir que as linhas aéreas de transmissão e distribuição de energia possam lidar com o aumento da demanda devido à ampliação da eletrificação. A tecnologia usada deve ter um desempenho confiável, com tempos de instalação mínimos durante o reparo, ampliação ou modernização da rede de energia. A TE Connectivity, líder global em conectividade e sensores, introduziu um novo conector, de tamanho menor, em sua recente linha de conectores de derivação com parafuso AMPACT BAT para linhas aéreas de transmissão e distribuição. Com a ampliação da linha, fornecedores de serviços públicos podem usar menos peças para atender uma gama mais ampla de aplicações, simplificando a logística e facilitando a instalação.
“Desde 2022, clientes no setor de serviços públicos em todo o mundo estão satisfeitos com a instalação facilitada e o desempenho robusto do nosso portfólio de produtos AMPACT BAT. Nossa linha de conectores tem design flexível e a adição de um produto com tamanho menor permite que mais clientes possam aproveitar as vantagens dessa inovação. Os instaladores aprovam a instalação mais rápida, sem o uso de ferramentas especiais. Dessa forma, nossas inovações podem beneficiar todas as empresas e comunidades que dependem do fornecimento contínuo de energia”, diz o gerente de produtos da TE, Justin Opel.
Flexibilidade sem fixação a pólvora
O design com fixação por parafuso foi projetado como uma alternativa a elementos de fixação a pólvora, facilitando a configuração e a colocação em funcionamento pelos instaladores. Os conectores AMPACT BAT são projetados para uma instalação perfeita sem a necessidade de ferramentas especializadas, usando luvas ou varas de manobra padrão. Eles contam com a Tecnologia de Pressão de Cunha da TE, que ajuda a maximizar o contato entre os conectores e condutores e tem um histórico de 60 anos de desempenho em campo.
O AMPACT BAT oferece todo o desempenho técnico da primeira geração de conectores AMPACT sem as limitações relativas a requisitos regionais de armazenamento para ferramentas de fixação a pólvora. Eles se adaptam a uma ampla variedade de tamanhos de condutores, agregando valor aos serviços públicos ao simplificar o gerenciamento de estoque. Todas as derivações podem ser usadas para conectar múltiplas combinações de condutores, maximizando a eficiência e reduzindo o número dos conectores em estoque em até 50%.
Testes, treinamento e suporte de primeira classe
Todos os conectores AMPACT BAT são testados conforme a norma ANSI C119.4 Classe AA, que estabelece os mais altos padrões de desempenho elétrico do mercado, garantindo redes com um desempenho duradouro. A TE fornece aos usuários instruções detalhadas de instalação, folhas de dados, relatórios dos testes e desenhos dos clientes, bem como eventos de treinamento personalizados com foco no instalador. Assista a uma demonstração no YouTube aqui.
Características em resumo
- Fácil de instalar com ferramentas padrão do setor
- Várias combinações de condutores podem ser conectadas à derivação
- Seguro para os condutores ao instalar ou remover a derivação
- Mantém força constante dentro da conexão durante a vida útil do conector enquanto compensa a expansão térmica ou deformação.
- Recurso físico de parada que permite a inspeção visual da instalação correta do conector
- Desempenho elétrico líder do setor segundo o padrão ANSI C-119.4 Classe AA