Conector de alta potência que oferece até 80 A por contato e combina flexibilidade e energia
O conector de energia para veículos aéreos não tripulados da TE Connectivity resolve alguns dos desafios de sinal e potência de VANTs e drones comerciais.
October 19, 2021
A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e sensores, reconheceu a necessidade vital de um conector confiável e durável que possa equilibrar os recursos de sinal e energia para veículos aéreos não tripulados (conhecidos como “UAV” na sigla em inglês, ou VANT em português). O recém-lançado conector de energia para veículos não tripulados (UMP) da TE oferece até 80 A por contato e está disponível como um conector de alimentação ou de sinal/energia combinado. Com o maior uso de veículos aéreos não tripulados (VANTs) nos mercados industrial e aeroespacial, além da maior procura por conectores de alta potência, os engenheiros da TE desenvolveram o conector UMP para solucionar esses desafios.
Os conectores mais usados em VANTs e drones comerciais enfrentam desafios com a classificação de corrente, o tamanho do conector e variações de sinal misto, muitas vezes tendo que ignorar várias dessas questões para solucionar apenas uma delas.
O conector UMP da TE foi projetado para ajudar a fornecer uma interface de contato confiável que fornece com segurança apenas energia ou uma combinação de energia e sinal para controlar rotores, sistemas de bateria e sistemas de distribuição de energia de veículos não tripulados.
"Usamos nossa experiência no setor aeroespacial e automotivo para projetar nossos conectores UMP com materiais comprovadamente mais fortes em ambientes hostis e interfaces de contato confiáveis, considerando peso e densidade", disse Taylor Fitzpatrick, gerente de produto do setor aeroespacial, marítimo e de defesa da TE. "Com uma variedade de configurações de conectores e opções sem solda, o conector UMP da TE tem o que os projetistas de distribuição de energia precisam para suas plataformas sem sacrificar a confiabilidade."
Os conectores UMP da TE resistem a ambientes adversos usando:
• materiais para altas temperaturas
• conjunto de espiral de crimpagem (com fio de silicone flexível de alta qualidade)
• alimentação integrada (com opções de energia de duas ou três posições)
• opções de sinal combinado
• uma montagem de anteparo menor (em comparação aos conectores concorrentes)