TE Connectivity Apresenta: Conectores de Agrupamento VPX
Conectores que agora correspondem às especificações VITA 46 para capacidades “plug-in” de placas e backplanes, oferecendo suporte a aplicações de computação embarcada do setor de defesa, aéreo e espacial.
April 06, 2021
A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e sensores, acaba de lançar conectores de agrupamento VPX em conformidade com as dimensões VITA 46. Esse sistema de conectores permite que os usuários tenham uma conexão cabeada a partir de uma placa plug-in ou backplane para aplicações de computação integradas robustas. Os conectores de agrupamento são projetados para funcionar em ambientes onde conectores pequenos, leves e resistentes são essenciais para a confiabilidade em condições extremas e extenuantes.
O conector de agrupamento VPX da TE corresponde à dimensão do conector MULTIGIG RT 2 e MULTIGIG RT 2-R e conta com uma altura de pilha de 4 e 4,4 mm, que se encaixa em módulos VITA 46 com a metade do tamanho. Por essa versatilidade, esse conector pode ser usado em meio módulo ou em agrupamento, lado a lado, para preencher a posição inteira. Com terminação de pino conforme em ambos os lados, o conector é adequado para agrupamento flexível rígido ou placa a placa, onde uma interface separável não é necessária. O conector de agrupamento VPX simplifica a instalação graças à sua aplicação de encaixe por pressão.
"O conector de agrupamento VPX usa o sistema de contato de encaixe por pressão MULTIGIG RT 2-R, que é aceito pela indústria", segundo Jason Dorwart, gerente de produto do setor aeroespacial, marítimo e de defesa da TE. "Esse conector foi projetado para ser versátil para preencher perfis de slot total e parcial, além de ser robusto para atender às demandas da indústria.
O conector de agrupamento VPX da TE suporta as seguintes aplicações e mercados:
● Eletrônica militar/C4ISR
● Aviônica
● Defesa terrestre
● Defesa antimísseis
● Espacial