Aplicações

P:     O que é um conector monobloco AMP MCP 18P?

R:     O conector monobloco AMP MCP 18P da TE é a mais nova adição ao nosso extenso portfólio de produtos da TE de conectores AMP MCP não selados. Ele apresenta um novo design de alavanca e é uma solução segura e econômica para soluções de anteparo, cabine e caixa de fusíveis e relés.

 

P:    Quais são as aplicações apropriadas para os conectores monobloco AMP MCP 18P?

R:    Aplicações de anteparo, cabine e caixa de fusíveis e relés nos mercados de caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, especiais e automotivos.

 

P:     O conector monobloco AMP MCP 18P se encaixa nos desenhos de interface de anteparo existentes?

R: Sim, não haverá mudanças de design necessárias.

Principais características

P:     Quais são as principais características dos conectores monobloco AMP MCP 18P?

R:     Principais características de conectores monobloco AMP MCP 18P:

  • Utiliza o sistema de contato AMP MCP 2.8 comum e amplamente adotado
  • Recurso de travamento secundário
  • Novo design de alavanca
  • Quatro codificações de cores disponíveis
  • Material UL 94 V-0

 

Desempenho/especificações

P:     Qual é a força de acoplamento do conector monobloco AMP MCP 18P?

R:     Graças ao novo design de alavanca, a força de acoplamento está abaixo de 75N.

 

P:     Qual é a classificação de inflamabilidade dos conectores monobloco AMP MCP 18P?

R:     O invólucro é feito de material retardante de chamas UL 94 V-0.