Aplicações
P: O que são conectores circulares e DIN?
R: Nossos conectores circulares e DIN ambientalmente selados são projetados para cabo a cabo, cabo a placa e cabo para aplicações de dispositivos. Os conectores circulares e DIN são aplicados em condições ambientais severas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
P: Quais são as aplicações apropriadas para conectores circulares e DIN?
R: Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos e motocicletas.
P: Quando devo usar conectores circulares e DIN?
R: Nossos conectores circulares e DIN proporcionam confiabilidade e desempenho no motor ou transmissão, sob o capô, para controladores de motor, interfaces solenoides, no chassi ou na cabine. conectores circulares e DIN oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. Os conectores Circular e DIN atendem aos requisitos das normas DIN 72585/ISO 15170. Eles apresentam um anel de acoplamento para acasalamento. Os conectores circulares e DIN de serviço pesado são adequados para aplicações em linha, montagem de flange ou PCB.
Principais características
P: Quais são as principais características do conector circular e DIN?
R: Nossos principais conectores circulares e DIN apresentam:
- Aceita tamanho de contato de 1,5 mm (até 30 A) e 2,5 mm (até 40 A)
- 2,50-0,20 mm2
- Arranjos de 2, 3, 4, 5, 6 e 7 cavidades
- Montagem em linha, flange ou PCB
- Invólucro circular e termoplástico
- Anel de acoplamento para conexão
Desempenho/especificações
P: Qual é a faixa de temperatura de operação para os conectores circulares e DIN?
R: Operação em temperaturas de -40 °C a 120 °C para peças plásticas, curto prazo até 140 °C definido nas normas ISO 15170/DIN 72585.
P: Qual a durabilidade dos conectores circulares e DIN?
R: 20 ciclos, máx. exigência de teste no Normas ISO 15170 / DIN 72585
P: Qual é a resistência de isolamento para os conectores circulares e DIN?
R: A resistência de isolamento dos conectores circulares e DIN é de pelo menos 107 Ω sem flashover ou ruptura entre cada dois contatos ou entre cada contato e contorno externo da carcaça.
P: Qual é a classificação de imersão para os conectores circulares e DIN?
R: Nenhuma entrada de água é permitida, acc. conforme DIN 40050-9 IPX7, IPX9K
P: Qual é a classificação de vibração para conectores circulares e DIN?
R: De acordo com Normas ISO 15170 / DIN 72585
P: Qual é a tensão de resistência dielétrica para os conectores circulares e DIN?
R: Os conectores circulares e DIN suportam 1000 V (CA) a 50 ou 60 Hz por 60 segundos sem flashover ou ruptura entre cada dois contatos ou entre cada contato e contorno externo da carcaça.
Materiais
P: De que material são feitos os invólucros dos conectores circulares e DIN?
R: Os invólucros dos conectores circulares e DIN são feitos de PBT e PA reforçados com vidro
P: Quais são os materiais selos de conectores circulares e DIN feitos de?
R: As vedações circulares e do conector DIN são feitas de borracha de silicone.