Informações sobre requisitos básicos

P: Qual será a aba acoplada? Quais são os requisitos de espessura e largura?

R: A TE Connectivity oferece uma variedade de terminais que se acoplam a uma variedade de abas. Alguns tamanhos de largura incluem 0,312", 0,250", 0,187", 0,125", 0,110" e as espessuras padrão para esses terminais são 0,032" e 0,020".


P: Você tem requisitos de baixa força de inserção?

R: A TE Connectivity tem opções de 8 a 16 lb. Oferecemos uma variedade de terminais como premier, econômicos, LIF, moldáveis e de estilo hermético. 


P: Você precisa do Positive Lock?

R: O Positive Lock adiciona um recurso poka-yoke a qualquer aplicação que use uma aba com um orifício. O nível trava no orifício e evita que o terminal se desconecte da guia sem pressionar a alavanca com o dedo. Em uma carcaça, o Positive Lock trava na guia para que você não possa desengatar a menos que puxe a carcaça.


P: Sua aplicação requer soluções de fio incandescente?

R: Nesse caso, a TE Connectivity oferece opções de fio luminoso V2.


P: Você precisa de uma configuração reta ou de bandeira?

R: Em alguns casos, a orientação do sinalizador reduzirá o uso do fio e a tensão do fio.


P: Qual é o tamanho do fio que você usará?

R: O tamanho do fio depende da quantidade de corrente necessária, normalmente os terminais são 10-12 AWG, 18-14 AWG e 22-18 AWG.


P: Como determino a amperagem que pode ser colocada nas guias?

R: Isso depende do tipo de fio, que pode ser determinado no catálogo TE apropriado e consultando a UL310, que mostra as correntes nominais com base no tamanho do fio.