Aplicações

P:    O que é um conector DEUTSCH DTSK?

R:     Os conectores selados de um polo único DEUTSCH DTSK da TE Connectivity são projetados para aplicações de cabo a cabo. Os conectores DEUTSCH DTSK são aplicados em condições ambientais severas onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.

 

P:    Quais são as aplicações apropriadas para conectores DEUTSCH DTSK?

R:     Qualquer lugar onde seja necessário fornecer energia para aplicações marítimas ou industriais, ou para alimentar veículos rodando dentro ou fora da estrada.

 

P:    Quando devo usar conectores DEUTSCH DTSK?

R:     Os conectores DEUTSCH DTSK fornecem confiabilidade e desempenho para interconexões de bateria, alternador, em linha ou montadas na parede. Os conectores DEUTSCH DTSK oferecem confiabilidade comprovada em campo e uma qualidade inquestionável. Invólucros termoplásticos para serviço pesado, fios com vedações de silicone e contatos com carga de mola oferecem um sistema de interconexão altamente confiável para as condições ambientais mais desafiadoras.

Principais características

P:    Quais são as principais características dos conectores DEUTSCH DTSK?

R:     Principais características do conector DEUTSCH DTSK:

  • Corrente nominal: até 125 A a 125 °C
  • Tamanhos de fio: 25, 32, 35 mm2 [4-2 AWG]
  • Contatos de pinos e soquetes de Ø8 mm – Banhados em prata
  • Uma trava secundária integrada confirma o alinhamento e retenção dos contatos
  • Vedações individuais nos fios e tampa protetora traseira
  • Flange para montagem na parede disponível

Desempenho/especificações

P:    Qual é a faixa de temperatura para conectores DEUTSCH DTSK?

R:     Operação em temperaturas de -55 °C a 125 °C.

 

P:    Qual é a durabilidade dos conectores DEUTSCH DTSK?

R:     50 ciclos. Consulte a Especificação do Produto 108-151027 para obter detalhes adicionais.

 

P:    Qual é a resistência de isolamento para conectores DEUTSCH DTSK?

R:     No mínimo, 20 megaohms. Resistência de isolamento medida a 1000 VCC

 

P:    Qual é a classificação de imersão para conectores DEUTSCH DTSK?

R:    Classificação IP68/IP69K

 

P:    Qual é a classificação de vibração para conectores DEUTSCH DTSK?

R:     Nenhuma descontinuidade elétrica superior a 1,0 microssegundo e nenhum desengate dos conectores acoplados, nenhum recuo do mecanismo de acoplamento e nenhuma evidência de rachaduras, quebras ou afrouxamento de peças. Espécimes SAE J2030 acoplados a 20 Gs entre 10 e 2000 Hz. 8 horas por eixo para um total de 24 horas.

 

Materiais

P:    De que materiais são feitas as caixas de conectores DEUTSCH DTSK?

R:     As carcaças dos conectores DEUTSCH DTSK são feitas de termoplástico robusto PA46 10GF (chave A = cinza, tecla B = preta, tecla C = marrom).

 

P:    De que materiais são feitas as fechaduras secundárias do conector DEUTSCH DTSK?

R:     As travas secundárias do conector DEUTSCH DTSK são feitas de PA66 10GF (azul).

 

P:    De que materiais são feitas as tampas de proteção do conector DEUTSCH DTSK?

R:     As tampas protetoras do conector DEUTSCH DTSK são feitas de PA46 10GF (preto).

 

P:    De que materiais são feitos os flanges de montagem do conector DEUTSCH DTSK?

R:     Os flanges de montagem do conector DEUTSCH DTSK são feitos de PA46 10GF (preto).

 

P:    De que materiais são feitas as vedações da interface do conector DEUTSCH DTSK?

R:     As vedações da interface do conector DEUTSCH DTSK são feitas de VMQ (vermelho-laranja).

 

P:    De quais materiais são feitas as vedações do cabo do conector DEUTSCH DTSK?

R:     As vedações do cabo do conector DEUTSCH DTSK são feitas de VMQ (vermelho/azul/verde dependendo da faixa de vedação).

 

P:    De quais materiais são feitas as vedações de flange do conector DEUTSCH DTSK?

R:     As vedações de flange do conector DEUTSCH DTSK são feitas de VMQ (verde).

 

P:    De que materiais são feitos os contatos do conector DEUTSCH DTSK?

R:     Os contatos do conector DEUTSCH DTSK são feitos de liga de cobre (prata)