Pergunta: O que é o PIBID?
Responda: GDIP é a sigla para nossa Plataforma Global de Isoladores de Distribuição. Esta linha de isoladores é competitiva e otimizada, projetada e testada de acordo com a última revisão dos padrões de isoladores. Os isoladores podem ser usados para aplicações do sistema até 72 kV.
Pergunta: Onde o isolador de tensão GDIP pode ser usado e quais são as aplicações típicas?
Resposta: Nossos isoladores do tipo tensão de distribuição podem ser usados em linhas aéreas operando em ou abaixo de 72 kV. Eles são usados para suportar condutores de linha em suspensão, como terminações de linha, com condutores nus ou cobertos. A alta resistência à tração da fibra de vidro foi combinada com nosso perfil de galpão de alta tensão, para produzir este isolador de tensão leve e robusto para aplicações globais de linhas aéreas. Nossos isoladores de tensão são testados de acordo com os padrões de isoladores IEC e ANSI.
Pergunta: Quais são as principais características e benefícios do GDIP?
Responda: As principais características e benefícios da nossa plataforma de isoladores são:
- Design para aumentar a confiabilidade da rede
- Desempenho de tração confiável
- Redução dos requisitos de manutenção da rede
- Ampla gama de aplicações: ambientes de poluição normal a muito pesada
- Material da carcaça de silicone de alta qualidade e longa duração
- Design leve: fácil manuseio, armazenamento e instalação
- Terminais resistentes à corrosão que podem ser usados em ambientes agressivos
- Pedido fácil e configuração de encaixe final
Pergunta: Que tipo de opções de encaixe de extremidade estão disponíveis?
Resposta: Você pode escolher qualquer combinação ou orientação, entre nossa ampla seleção de terminais de metal galvanizado. Você pode consultar nosso folheto técnico ou entrar em contato com seu representante de vendas.