Informações sobre requisitos básicos

Qual suporte de LED eu preciso para o meu LED CoB? 
Por favor, veja especificação de aplicação 114-32208

 

A que distância a óptica está da LES (Light Emitting Surface, Superfície de emissão de luz) do LED?
Todos os nossos suportes de LED têm uma zona de ajuste para óptica, a 3,5 mm do dissipador de calor. Para medir a distância em relação à LES acaba sendo 3,5 mm menos a altura da LES de LED.


Existem materiais halogenados nos suportes de LED? 
Não, os suportes de LED são livres de halogênio

 

Posso obter uma amostra de um suporte de LED? Se sim, como?
No nosso site oferecemos a possibilidade de encomendar amostras para a maioria dos produtos. Navegue até uma página de número de peça onde você encontrará um botão para solicitar uma amostra (se aplicável)


Para alguns LEDs CoB, cabe mais de um suporte especificação 114-32208, qual é a opção preferida?

As peças preferidas são impressas em negrito

 

Por que existem suportes de LED CoB preferidos e não preferidos?
Isso ocorre devido aos novos desenvolvimentos, o desenvolvimento mais recente é o preferido e os desenvolvimentos mais antigos ainda estão disponíveis até que a maioria dos clientes mude para o produto de desenvolvimento mais recente. Normalmente, o produto recém-desenvolvido é compatível com versões anteriores.

 

Os suportes de LED TE atendem ao padrão Zhaga?
Todos os nossos suportes de LED circulares combinam com a área Zhaga para o passo do parafuso e também combinam com a altura. Alguns dos suportes de LED Z50 possuem certificação Zhaga.


Alguns suportes de LED possuem fita para prender o LED CoB e alguns possuem um grampo de mola, por quê?

Os LEDs CoB com as mesmas dimensões externas de diferentes fornecedores têm tolerâncias diferentes, alguns são muito grandes para que o grampo de mola funcione de maneira ideal. A solução de fita não depende dessas tolerâncias.