Informações sobre requisitos básicos
P: Quais são os requisitos de corrente e tensão da sua aplicação?
R: O sistema de conectores Mini-Universal MATE-N-LOK tem uma classificação corrente máxima de 9,5 A por linha e é avaliado em 600 V CA/CC.
P: Quais são os requisitos de tipo e tamanho de fio?
R: Os contatos do sistema de conectores Mini-Universal MATE-N-LOK são aprovados para uso com 4 diferentes faixas de fio de 30 AWG [0,05] a 16 AWG [1,20] fio com diâmetro máximo de isolamento de 0,126 [3,20].
P: Qual é o número de vagas?
R: O sistema de conectores Mini-Universal MATE-N-LOK está disponível em opções de montagem de fio a fio, suspenso livre ou em painel em configurações de 1 a 15 posições em linha, fileira dupla ou matriz e fio a placa está disponível em configurações de linha dupla e matriz de 2 a 24 posições. As caixas hermafroditas estão disponíveis em 2-4 posições para aplicações de suspensão livre e o sistema selado está disponível em 2-16 posições selecionadas.
P: Quais são os requisitos de temperatura de operação?
R: O sistema de conectores Mini-Universal MATE-N-LOK tem uma temperatura máxima de operação de 105 °C. Para obter mais informações sobre as temperaturas de operação, consulte a Especificação do produto 108-1542.
P: Qual é a vantagem de usar as caixas hermafroditas?
R: O sistema de conectores Mini-Universal MATE-N-LOK oferece um design de caixa hermafrodita especial, onde 2 das mesmas caixas no mesmo tamanho de posição se encaixam. O benefício desse design simplesmente reduz a quantidade de números de peças e estoque para o usuário.
P: Qual é a vantagem de usar o sistema de conectores selados MATE-N-LOK Mini-Universal?
R: O Mini-Universal MATE-N-LOK Sealed Connector System oferece um design à prova de respingos para uso em áreas onde alta umidade, respingos intermitentes de líquido ou aplicações de espuma requerem um conector selado para melhor desempenho elétrico. O sistema vedado está disponível em 2 a 16 posições selecionadas e requer vedações de fio individuais ou agrupadas e uma vedação de interface em conjunto com os alojamentos do plugue e da tampa projetados exclusivamente para acomodar essas vedações. Os alojamentos de plugue vedados com vedação de fio e interface também podem ser acoplados aos cabeçalhos MATE-N-LOK Mini-Universal padrão sem orifícios de drenagem para uma aplicação vedada de fio a placa.